Chladicí systémy
Komplexní řesení pro vás
Od systémů udržitelného chlazení přes kompletní řešení, v němž se snoubí chlazení, vytápění prostor a klimatizace, po celkové systémové ovládání – společnost Carrier Commercial Refrigeration nabízí vše a ještě víc.
Nebyly nalezeny žádné výsledky

Chlazení: R404A
Chladící výkon (kW): 2.1-57.8
Popis: Chladič vzduchu, stropní montáž, HFC

Chlazení: R404A
Chladící výkon (kW): 0.8-5.24
Popis: Chladič vzduchu, stropní montáž, HFC

Chlazení: R404A
Chladící výkon (kW): 2.8-67.0
Popis: Chladič vzduchu, stropní montáž, HFC, dvojitý výfuk

Chlazení: R404A
Chladící výkon (kW): 1.4-18.4
Popis: Chladič vzduchu, stropní montáž, HFC, dvojitý výfuk

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): MT: 60-355, LT: 8-170
Popis: Compressor racks-multi-compressor, CO₂, MT & LT

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): MT: 41-90, LT: 3-17
Popis: Kombinace MT a LT, kompresorová jednotka se zabudovanou rekuperací tepla, čerpadlem a chladičem; venkovní provedení s připojeným chladičem plynu; k dispozici s volitelným ovládáním. řízení sestavení

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): MT: 37-185, LT: 3-100
Popis: Kompresorová jednotka pro více kompresorů, CO₂, kombinace MT a LT

Chlazení: R134a, R404A
Chladící výkon (kW): MT: 47-437, LT: 12-222
Popis: Kompresorová jednotka pro více kompresorů, HFC, MT a LT

Chlazení: R143a, R744
Chladící výkon (kW): MT: Up to 278, LT: Up to 75
Popis: Kompresorová jednotka pro více kompresorů, HFC/CO₂, MT a LT

Chlazení: R134a, R744
Chladící výkon (kW): MT: Up to 197, LT: Up to 75
Popis: Kompresorová jednotka pro více kompresorů, HFC/CO₂, kombinace MT a LT

Chlazení: R404A
Chladící výkon (kW): MT: 15-100, LT: 7-35
Popis: Kondenzační jednotka chlazená vzduchem, HFC, balené jednotky

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): MT: Up to 480, LT: Up to 94
Popis: Sdružená kompresorová jednotka + modul pro zvýšení energetické účinnosti, multi kompresorové řešení, chladivo CO₂, kombinace chladicích & mrazicích okruhů

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): 35-500 (heating)
Popis: Topení

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): MT: 6-23, LT: 1-5
Popis: Vzduchem chlazená kondenzační jednotka, CO₂, kombinace MT a LT

Chlazení: R404A, R507A
Chladící výkon (kW): MT: 0.9-27.8 (Semi-Hermetic), MT: 3.1-18.6 (Scroll), LT: 0.4-17.1 (Semi-Hermetic)
Popis: Vzduchem chlazená kondenzační jednotka, HFC

Chlazení: R134a, R404A
Chladící výkon (kW): MT: 1.0-9.4, LT: 0.5-2.9
Popis: Vzduchem chlazená kondenzační jednotka, HFC

Chlazení: R134a, R404A, R507
Chladící výkon (kW): MT: 3.6-24, LT: 1.8-14
Popis: Vzduchem chlazená kondenzační jednotka, HFC

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): MT: 1.0-10.0, LT: 0.5-7.0
Popis: Vzduchem chlazená kondenzační jednotka, CO₂

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): 64-1002
Popis: Vzduchem chlazený chladič plynu, CO₂

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): 7-317
Popis: Vzduchem chlazený chladič plynu, CO₂

Chlazení: R744
Chladící výkon (kW): 23-840
Popis: Vzduchem chlazený chladič plynu, CO₂

Chlazení: R134a, R404A, R407C, R417A, R422A, R507
Chladící výkon (kW): 106-1915
Popis: Vzduchem chlazený kondenzátor, HFC

Chlazení: R134a, R404A, R407A, R407C, R417A, R422A, R507
Chladící výkon (kW): 37-1128
Popis: Vzduchem chlazený kondenzátor, HFC