Skip to main content

Apollo

Hochtransparente, steckerfertige Thekeninsel

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Unterschiedliche Auslagentiefen für Ihre optimale Produktpräsentation
  • Einfacher Warenzugriff von Thekenfront und – rückseite
  • Sekundäre Produktplatzierung
  • Optimale Warensicht durch integrierte Beleuchtung
  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien

  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel,
    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1°C, 0/2°C 2/4°C, 4/6°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Ein starker erster Eindruck mit unvergleichlichem Funktionsumfang und Design.

Egal, ob Sie einen kleinen Laden, einen Supermarkt oder einen Hypermarkt betreiben: Apollo ist die effiziente Thekenlösung, die Ihre Ware in Szene setzt. Apollo vereint entscheidende Merkmale wie einfachen Zugang von Vorder- und Rückseite mit ansprechend gebogenem Glasdesign, stabiler Temperaturleistung und einem breiten Angebot an Beleuchtungslösungen und Zubehörteilen. Eine vielseitige Lösung für den starken ersten Eindruck – und damit höhere Umsätze.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 3 Auslagetiefen (mm): 850, 900, 950
  • 2 Sockelhöhen (mm): 540, 600
  • Glasaufsatz mit Hebefrontscheibe
  • Horizontale oder geneigte Auslage

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollfüßen
  • Große Auswahl an Frontverkleidungsdesigns
  • Elektrische Abtauheizung

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (M/H) (540,600)
  • Längen (630, 935, 1 250, 1 560, 1 875, 2 500, 3 120 3 750)
  • 3 Tiefen(75/85/90) (750, 850, 900)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
Module
Apollo
63
94
125
156
188
250
312
375
EC45
EC90
IC45
IC90
CE
Gesamtauslagefläche (m2)
Apollo 85H A
0.53
0.80
1.06
1.30
1.59
2.13
2.66
3.19
0.98
1.60
1.09
2.18
-
Apollo 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98
Apollo 95M A
-
0.89
1.18
1.48
1.77
2.37
2.95
3.54
1.08
1.76
1.25
2.50
2.09
Apollo 00H ZS A
-
-
1.09
-
1.63
2.17
-
3.26
1.01
1.64
1.14
2.28
-
Apollo 00H GC A
-
-
1.00
-
1.50
2.00
-
3.00
-
-
-
-
-
Apollo 85H/90H PS A
-
-
1.16
-
-
2.32
-
3.48
-
-
-
-
-
Apollo 85H/90H/95M BW A
-
0.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apollo 85H/90H/95M GWA
-
0.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Temp. (°C)
-1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6

ZS:    Zeus Technologie für reduzierten Warengewichtsverlust
GC:    Statische Kühlung für Fisch
BW:   Wärmetheke, Bain-Marie mit Wärmelampe
GW:   Wärmetheke, Wärmeplatte mit Wärmelampe

Ein starker erster Eindruck mit unvergleichlichem Funktionsumfang und Design.

Egal, ob Sie einen kleinen Laden, einen Supermarkt oder einen Hypermarkt betreiben: Apollo ist die effiziente Thekenlösung, die Ihre Ware in Szene setzt. Apollo vereint entscheidende Merkmale wie einfachen Zugang von Vorder- und Rückseite mit ansprechend gebogenem Glasdesign, stabiler Temperaturleistung und einem breiten Angebot an Beleuchtungslösungen und Zubehörteilen. Eine vielseitige Lösung für den starken ersten Eindruck – und damit höhere Umsätze.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 3 Auslagetiefen (mm): 850, 900, 950
  • 2 Sockelhöhen (mm): 540, 600
  • Glasaufsatz mit Hebefrontscheibe
  • Horizontale oder geneigte Auslage

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollfüßen
  • Große Auswahl an Frontverkleidungsdesigns
  • Elektrische Abtauheizung

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (M/H) (540,600)
  • Längen (630, 935, 1 250, 1 560, 1 875, 2 500, 3 120 3 750)
  • 3 Tiefen(75/85/90) (750, 850, 900)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
Module
Apollo
63
94
125
156
188
250
312
375
EC45
EC90
IC45
IC90
CE
Gesamtauslagefläche (m2)
Apollo 85H A
0.53
0.80
1.06
1.30
1.59
2.13
2.66
3.19
0.98
1.60
1.09
2.18
-
Apollo 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98
Apollo 95M A
-
0.89
1.18
1.48
1.77
2.37
2.95
3.54
1.08
1.76
1.25
2.50
2.09
Apollo 00H ZS A
-
-
1.09
-
1.63
2.17
-
3.26
1.01
1.64
1.14
2.28
-
Apollo 00H GC A
-
-
1.00
-
1.50
2.00
-
3.00
-
-
-
-
-
Apollo 85H/90H PS A
-
-
1.16
-
-
2.32
-
3.48
-
-
-
-
-
Apollo 85H/90H/95M BW A
-
0.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Apollo 85H/90H/95M GWA
-
0.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Temp. (°C)
-1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6

ZS:    Zeus Technologie für reduzierten Warengewichtsverlust
GC:    Statische Kühlung für Fisch
BW:   Wärmetheke, Bain-Marie mit Wärmelampe
GW:   Wärmetheke, Wärmeplatte mit Wärmelampe
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT