Skip to main content

E6 Methos GD

Geschlossenes Kühlregal für kleine Märkte und Hypermärkte

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Kleine Stellfläche, hohe Produktivität

  • Funktionales Design für höhere Flächenleistung
  • Niedrige Front
  • Große Innenbereiche und Zugangsflächen
  • Version mit besonders geringer Stellfläche verfügbar
  • Transparente Türen mit Anti-Reflex-Beschichtung

Verbesserte Lebensmittelsicherheit bei reduzierten Energiekosten

  • Isolierte All-glass-Türen
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Weniger Abtauintervalle
  • Geringere Kältebedarfsleistung
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -2/0°C, -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C,

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), F-Gas

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Das Methos GD steht für höchste Flächenleistung und eine verbesserte Warenpräsentation

Durch eine Reihe an technologischen Verbesserungen setzt das Methos GD neue Standards in der Warenpräsentation und Flächenproduktivität bei reduzierten Lebenszykluskosten. Dank All-glass-Türen der neuesten Generation und Anti-Reflex-Beschichtung erlebt man auch mit geschlossenem Möbel die uneingeschränkte Warensicht. Durch flexible Auslagenoptionen gestalten Sie eine attraktive Warenpräsentation.

Standardmerkmale

  • Kühlmöbel mit Bodenverdampfer
  • Niedrige Front
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Große verglaste Seitenwand
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Isolierte All-glass-Türen
  • Ergonomisch geformte Türgriffe
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Erhältlich in den Temperaturbereichen M0 oder M1 gemäß EN 23953

Zubehör

  • Verstärkte Stoßleiste
  • LED-Beleuchtung
  • Große Auswahl an flexiblen Auslagen
  • Transparente Türen mit Soft-Closing-Funktion
  • Anti-Reflex-Beschichtung
  • Zahlreiche Zubehörteile für größere Flexibilität
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2040, 2220)
  • 7 Längen (1250, 1500, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 Tiefen (755, 855, 1055)
* Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar

Das Methos GD steht für höchste Flächenleistung und eine verbesserte Warenpräsentation

Durch eine Reihe an technologischen Verbesserungen setzt das Methos GD neue Standards in der Warenpräsentation und Flächenproduktivität bei reduzierten Lebenszykluskosten. Dank All-glass-Türen der neuesten Generation und Anti-Reflex-Beschichtung erlebt man auch mit geschlossenem Möbel die uneingeschränkte Warensicht. Durch flexible Auslagenoptionen gestalten Sie eine attraktive Warenpräsentation.

Standardmerkmale

  • Kühlmöbel mit Bodenverdampfer
  • Niedrige Front
  • Höhere Verdampfungstemperatur
  • Große verglaste Seitenwand
  • Verschiedene verfügbare Lichtfarben
  • 25 mm Stellschienensprung
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Isolierte All-glass-Türen
  • Ergonomisch geformte Türgriffe
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Erhältlich in den Temperaturbereichen M0 oder M1 gemäß EN 23953

Zubehör

  • Verstärkte Stoßleiste
  • LED-Beleuchtung
  • Große Auswahl an flexiblen Auslagen
  • Transparente Türen mit Soft-Closing-Funktion
  • Anti-Reflex-Beschichtung
  • Zahlreiche Zubehörteile für größere Flexibilität
  • CO2-Verdampfer

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2040, 2220)
  • 7 Längen (1250, 1500, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 Tiefen (755, 855, 1055)
* Nicht alle Längen für alle Tiefen verfügbar
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT