Skip to main content

Vantis®

Flexible Tiefkühlkombination für eine breite Produktpalette

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Flexible Präsentation von Tiefkühlprodukten

  • Horizontale und vertikale Produktpräsentation
  • Zeitlos elegantes Design
  • Großflächige Warenpräsentation
  • Kombination mit anderen E5-Kühlmöbeln

Geringer Energieverbrauch

  • Single-Coil-System
  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • D2D-Abtausystem
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -18/-20 °C, -22/-24 °C

  • REFRIGERANT:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Funktion, Schönheit und Flexibilität – alles in perfekter Harmonie

Mit dem TK-Set Vantis ist man besonders flexibel – sowohl im Hinblick auf die Verkaufsraumgestaltung als auch für das Sortiment. Vantis vereint die Vorteile von Tiefkühltruhe und -schrank in überzeugender Weise.

Beutel- und Schüttwaren werden vorzugsweise im Truhenbereich, stapelbare Ware wird in Augenhöhe der Kunden bei erstklassiger Beleuchtungsqualität präsentiert.

Das Möbel ist für optimale Warensicht konzipiert – bis in den hinteren Truhenbereich.

Das „Single-Coil-System“ macht Vantis zu etwas Besonderem. Die Kombination kommt mit nur einem Verdampfer aus – damit wird wertvoller Platz im Schrankteil hinzugewonnen.

Standardmerkmale

  • Einzigartiges Tiefkühlkonzept mit Single-Coil-System
  • Horizontale und vertikale Produktpräsentation
  • Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
  • 30 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Kombination mit anderen E5-Kühlmöbeln mithilfe von Zwischenwänden

Zubehör

  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Nachtabdeckungen für niedrigeren Energieverbrauch
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Außenbeleuchtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Expansionsventile
  • UA 400-Kältesteuerung

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 4 Längen (1 880, CE 2 100, 2 500, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 070)

Funktion, Schönheit und Flexibilität – alles in perfekter Harmonie

Mit dem TK-Set Vantis ist man besonders flexibel – sowohl im Hinblick auf die Verkaufsraumgestaltung als auch für das Sortiment. Vantis vereint die Vorteile von Tiefkühltruhe und -schrank in überzeugender Weise.

Beutel- und Schüttwaren werden vorzugsweise im Truhenbereich, stapelbare Ware wird in Augenhöhe der Kunden bei erstklassiger Beleuchtungsqualität präsentiert.

Das Möbel ist für optimale Warensicht konzipiert – bis in den hinteren Truhenbereich.

Das „Single-Coil-System“ macht Vantis zu etwas Besonderem. Die Kombination kommt mit nur einem Verdampfer aus – damit wird wertvoller Platz im Schrankteil hinzugewonnen.

Standardmerkmale

  • Einzigartiges Tiefkühlkonzept mit Single-Coil-System
  • Horizontale und vertikale Produktpräsentation
  • Extragroße Glasflächen für optimale Warensicht
  • 30 mm Stellschienensprung
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen
  • Kombination mit anderen E5-Kühlmöbeln mithilfe von Zwischenwänden

Zubehör

  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Nachtabdeckungen für niedrigeren Energieverbrauch
  • Energieeffiziente EC-Ventilatoren
  • Außenbeleuchtung
  • LED-Beleuchtung
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Expansionsventile
  • UA 400-Kältesteuerung

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2 040, 2 220)
  • 4 Längen (1 880, CE 2 100, 2 500, 3 750)
  • 1 Tiefe (1 070)
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT