Muebles Refrigerados
Sea cual sea el tamaño de la tienda, carrier siempre tiene la solución correcta.
Si se asocia con Carrier, puede estar seguro de que siempre encontrará los muebles refrigerados mejor adaptados a sus necesidades y, sobre todo, a la distribución específica de su tienda. Cuando diseñamos tenemos presente todos los tipos de tienda. Nuestro objetivo en última instancia es siempre mantener la frescura de los alimentos con la máxima eficiencia y exponerlos del modo más atractivo para que usted pueda vender más.
No Results Found

Dimensiones (mm): Altura: 915-1040, Ancho: 1335, Profundidad: 1150
Características: Diseño horizontal para alta visibilidad del producto, Disponible con R290, Módulos ensamblables para diseño en línea, Solución de servicio asistido
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio

Dimensiones (mm): Altura: H, Longitud: 1250-3750, Plano de exposición: 850
Características: Aspecto atractivo y moderno, Diseño multifuncional, Fácil transformación de servicio asistido a autoservicio
Tipo de unidad: Vitrinas convertibles, Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Longitud: 1250-3750, Plano de exposición: 750-950
Características: Cabecero disponible, De 2 a 4 niveles de estantes, Diseño ergonómico
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio

Dimensiones (mm): Longitudes disponibles con tapa de cristal: 2500-3750, Longitudes disponibles sin tapa de cristal: 630-3750, Plano de exposición: 850-900
Características: Evaporators protected with cataphoresis, Refrigeración ventilada, Tapas de cristal correderas (solo para instalación en configuración espalda con espalda)
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio

Dimensiones (mm): Longitud: 1250-3750, Plano de exposición: 750-1075
Características: Alta visibilidad del producto, Comercialización flexible, Diseño de acero inoxidable para alimentos pre-envasados
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio

Dimensiones (mm): 2 alturas de reposición (225 ServiMax/ 355 ServiMax XL), 4 longitudes para instalación: 1250/1875/2500/3750 (+CE)
Características: Cabecero con efecto espejo en la parte trasera, Combinación con configuración de góndola, Dos versiones (ServiMax / ServiMax XL), Paredes laterales con acristalamiento completo
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio

Dimensiones (mm): Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Longitud: 625-3750, Plano de exposición: 750-950
Características: Cristal de curvado doble con bisagras en la parte inferior, Excelente visibilidad del producto
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Longitud: 625-3750, Plano de exposición: 850-900
Características: Cristal simple curvado con apertura hacia arriba, Espacio para impulsar las ventas
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Altura ajustable, Estático, Longitud: 1250, Plano de exposición: 880-1000
Características: Expositor inclinado, Materiales altamente anticorrosivos, Posible personalización en línea
Tipo de unidad: Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Longitud: 625-3750, Plano de exposición: 850-950
Características: Cristal de curvado doble con apertura hacia arriba, Fácil acceso por parte delantera y trasera
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Plano de exposición: 850-900
Características: Diseño atractivo con cristal plano, Perfect visibility of the product, Transparent glass superstructure
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Plano de exposición: 850-900
Características: Diseño atractivo con cristal plano, Perfect visibility of the product, Transparent glass superstructure
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): 2 alturas de base: 600/700, 3 planos de exposición: 750/850/900, 4 longitudes: 1250/1880/2500/3750
Características: Apertura hacia arriba de cristal superior, Cristales abiertos en los laterales con mecanismo de pulsar para abrir, Nuevo lateral y cristal lateral (no ensamblable con la estándar Danaos)
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Longitud: 625-3750, Plano de exposición: 750-900
Características: Cristal frontal con apertura hacia arriba o hacia abajo, Diseño atractivo con cristal plano
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio, Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Altura: H, Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Longitud: 1250-3750, Plano de exposición: 900
Características: Espacio para impulsar las ventas, Fácil de cargar
Tipo de unidad: Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Longitud: 1250
Características: Presentación con diseño semicircular, Placa giratoria que se puede rotar manualmente, Cristal Superior inclinable
Tipo de unidad: Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Esquina: EE/EI45- EE/EI90, Longitud: 900-2700, Plano de exposición: 840-855
Características: Amplia capacidad expositora, Amplio cristal frontal panorámico, Versión integral
Tipo de unidad: Vitrinas de servicio asistido

Dimensiones (mm): Altura frontal: 895, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 2230
Características: Altura ergonómica, Dos compartimentos expositores independientes
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura frontal: 895, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 1960
Características: Altura ergonómica, Gran área de presentación de productos
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura frontal: 895, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 1115
Características: Altura ergonómica, Gran área de presentación de productos
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura: 925-945, Ancho: 1005, Profundidad: 1010-2510
Características: Amplia gama de modelos, Diseño que marca tendencia, Disponible con R290, Versiones de una sola temperatura o conmutable
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura: 915, Ancho: 930-2095, Profundidad: 930
Características: Asombrosa visibilidad del producto, Disponible con R290, Ideal para exposición de helados, Versiones de una sola temperatura o conmutable
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura frontal: 880, Longitud: 2500-3750, Profundidad: 1490
Características: Altura ergonómica, Gran área de presentación de productos
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura: 905-1000, Ancho: 805-1405, Profundidad: 900-965
Características: Idóneo para tiendas con poco espacio, Versiones de una sola temperatura o conmutable
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura: 830, Ancho: 840, Profundidad: 1750-2500
Características: La mayor capacidad en su clase, Opcion para colocación en línea, Versiones de una sola temperatura o conmutable
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura frontal: 940, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 1960
Características: Altura ergonómica, Gran área de presentación de productos, Tapas de cristal de ahorro energético
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura frontal: 940, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 2230
Características: Altura ergonómica, Dos compartimentos expositores independientes, Tapas de cristal de ahorro energético
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura frontal: 940, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 1115
Características: Altura ergonómica, Gran área de presentación de productos, Tapas de cristal de ahorro energético
Tipo de unidad: Islas e islas contra pared

Dimensiones (mm): Altura: 1280, Ancho: 1290, Profundidad: 1080
Características: Estructura de alta transparencia con 3 estanterías, Módulos ensamblables para diseño en línea, Refirgerante natural R290
Tipo de unidad: Vitrinas de autoservicio

Dimensiones (mm): Longitud: 1250-3750, Plano de exposición: 780
Características: Diseño atractivo con cristal plano, Fácil transformación de servicio asistido a autoservicio, Transformación de la estructura deslizante
Tipo de unidad: Vitrinas convertibles

Dimensiones (mm): Profundidad: 1155, Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750
Características: Eficiencia energética mejorada, Diseño robusto
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1875-3750, Profundidad: 1155
Características: Coste energético reducido, Diseño robusto, Puertas de doble cristal
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 755-1055
Características: Alto índice de productividad/espacio en planta, Coste energético reducido, Puertas de doble cristal
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 755-1055
Características: Alto índice de productividad/espacio en planta, Eficiencia energética mejorada
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 955-1155
Características: Eficiencia energética mejorada, Gran área de presentación de productos, Mejor gestión del aire
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 955-1155
Características: Área de presentación de productos amplia, Eficiencia energética mejorada, Mejor gestión del aire
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 955-1155
Características: Coste energético reducido, Gran área de presentación de productos, Puertas de doble cristal
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 955-1155
Características: Área de presentación de productos amplia, Coste energético reducido, Puertas de doble cristal
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Profundidad: 565, Altura: 1761, Ancho: 655
Características: Atrae la atención, Se adapta a todas partes, Facil posicionamiento, Sostenible
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040, Ancho: 885-2420, Profundidad: 830
Características: Disponible con puertas de cristal, Disponible con R290, Ensamblable, Gran área de presentación de productos
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 1985, Ancho: 885-2500, Profundidad: 850
Características: Amplia variedad de opciones, Solución clásica para aplicaciones de supermercado
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 755 - 1055
Características: Alto índice de productividad/espacio en planta, Coste energético reducido, Puertas de doble cristal
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 755-1055
Características: Alto índice de productividad/espacio en planta
Tipo de unidad: Murales

Dimensiones (mm): Altura frontal: 0-180, Altura: 2040-2220, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 995-1450
Características: Alto rendimiento, Enfoque puesto en la limpieza y la higiene, Frescura duradera
Tipo de unidad: Murales, Ultrafresh

Dimensiones (mm): Depth: 1155, Height: 2040-2220, Length: 1250-3750
Características: Increased energy efficiency, Robust design
Tipo de unidad: Murales roll-in

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 2500-3750, Profundidad: 1155
Características: Eficiencia energética mejorada, Frontal elevable
Tipo de unidad: Murales roll-in

Tipo de unidad: Murales pequeños y semimurales
Dimensiones (mm): Profundidad: 855-1055, Altura frontal: 395, Altura: 1420, Longitud: 1250-3750
Características: Presentación atractiva, Puertas correderas de doble cristal

Dimensiones (mm): Altura: 1070-1420, Ancho: 625, Profundidad: 715
Características: Diseñado para impulsar las ventas de bebidas frías, Disponible con R290, Versión autónoma
Tipo de unidad: Murales pequeños y semimurales

Dimensiones (mm): Profundidad: 745-755, Altura: 1005-1250, Ancho: 895
Características: Idóneo para todos los formatos de tienda, Mejor visibilidad del producto
Tipo de unidad: Murales pequeños y semimurales

Dimensiones (mm): Profundidad: 855-1055, Altura frontal: 395, Altura: 1420, Longitud: 1250-3750
Características: Personalidad propia de un mercado tradicional, Presentación atractiva
Tipo de unidad: Semi-verticals

Dimensiones (mm): Altura frontal: 360-575, Longitud: 1250-3750, Profundidad: 855-1055, Altura: 1600-1655
Características: Personalidad propia de un mercado tradicional, Presentación atractiva
Tipo de unidad: Murales pequeños y semimurales

Tipo de unidad: Murales pequeños y semimurales
Dimensiones (mm): Depth: 855 – 1055, Height: 1600-1655, Longitud: 1250-3750, Altura frontal: 295-575
Características: Presentación atractiva, Puertas correderas de doble cristal, Up to 4 rows of shelves

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Length: 1560-3900, Profundidad: 955
Características: Experiencia de compra optimizada, Fácil segmentación de tipos de producto
Tipo de unidad: Armarios de congelados y combis

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 1070
Características: Área de presentación de productos amplia, Puertas de cristal non-energy, Sistema de evaporador único
Tipo de unidad: Armarios de congelados y combis

Dimensiones (mm): Altura: 2040, Longitud: 1660-2445, Profundidad: 770
Características: Alto aprovechamiento del espacio en planta, Área frontal amplia, Disponible con R290, Solución flexible
Tipo de unidad: Armarios de congelados y combis

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1880-3750, Profundidad: 1070
Características: Área de presentación de productos amplia, Sistema de evaporador único
Tipo de unidad: Armarios de congelados y combis

Dimensiones (mm): Altura: 2350, Longitud: 2100-2500, Profundidad: 800
Características: Módulos ensamblables para diseño en línea, Refirgerante natural R290, Superestructura con gran transparencia con 3 niveles de exposición
Tipo de unidad: Armarios de congelados y combis

Dimensiones (mm): Altura: 2040-2220, Longitud: 1560-3900, Profundidad: 955
Características: Nuevo marco de alta eficiencia (High Efficiency Frame), Puertas de cristal non-energy, Uso optimo del espacio
Tipo de unidad: Armarios de congelados y combis

Dimensiones (mm): Interior inside height: 1045, Bottom shelf depth: 650, Shelf depth standard: 600
Características: Black Anti-Fog (AF) all-glass doors (non-heated), Vertical LED lighting, Total height of 1.60 m

Dimensiones (mm): Interior inside S-height: 1565, Interior inside L-height: 1745, Bottom shelf depth: 490, Shelf depth: 450
Características: Anti-Fog (AF) doors, aluminium and optional black frame, Vertical LED lighting, Slim brackets with 25 mm shelf spacing and numbering