Skip to main content

Apollo

Vitrinas de servicio para máxima versatilidad

VENTAJAS

Mejora la comercialización

  • Expositor horizontal o inclinado
  • Expositores de varias profundidades para una colocación de mercancías optimizada
  • Plano secundario para colocación de productos
  • Iluminación integrada (LED opcional)

Consumo energético y rendimiento optimizados

  • Ventiladores EC de eficiencia energética

Fácil acceso

  • Cristal con apertura hacia arriba

Mantenimiento simplificado

  • Materiales de alta calidad, fáciles de limpiar
  • SISTEMA:

    Grupo incorporado
    remoto

  • RANGO DE TEMPERATURA:

    0/2°C, 2/4°C, 4/6°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), salmuera, R134, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Una primera impresión impecable con funciones y diseño insuperables.

Ya sea en una tienda pequeña, en un supermercado o en un hipermercado, Apollo es la solución de vitrina eficiente que necesita para poner sus productos en el foco de atención. Apollo combina interesantes funciones como el fácil acceso atanto por la parte delantera como con un atractivo diseño de cristal curvado, temperatura estable y una amplia variedad de soluciones de iluminación y accesorios. Se trata de una solución versátil diseñada para causar una primera impresión impecable que en última instancia se traduzca en un fuerte aumento de las ventas.

Características estándar

  • Mueble refrigerado de Venta asistida con frio ventilado
  • Termómetro digital solar
  • Super-estructura con soportes frontales, cristal doble curvado con apertura hacia arriba, iluminación de copete simple con tubo fluorescente T8, protectores de tubo, sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo.
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Caja eléctrica de conexiones
  • 3 planos de exposición (850 mm, 900 mm, 950 mm)
  • 2 alturas de base (600 mm y 540 mm)

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Porta precios
  • Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo

Dimensiones (mm)

  • 8 longitudes (625, 937, 1250, 1562, 1875, 2500, 3125, 3750)
  • Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
  • 3 planos de exposición (850, 900, 950)
  • 2 alturas (H,M)
  • Ventilado, caliente (BW, GW), ZS, GC, PS
Módulos
Apollo
625
937
1250
1562
1875
2500
3125
Total display area (m2)
Apollo. 85H A
0.53
0.80
1.06
1.30
1.59
2.13
2.66
Apollo. 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81
Apollo. 95M A
-
0.89
1.18
1.48
1.77
2.37
2.95


Módulos
Apollo
3750
EC45
EC90
IC45
IC90
CE
Área total de exposición (m2)
Apollo. 85H A 3.19
0.98
1.60
1.09
2.18
-
Apollo. 90H A 3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98
Apollo. 95M A 3.54
1.08
1.76
1.25
2.50
2.09

Una primera impresión impecable con funciones y diseño insuperables.

Ya sea en una tienda pequeña, en un supermercado o en un hipermercado, Apollo es la solución de vitrina eficiente que necesita para poner sus productos en el foco de atención. Apollo combina interesantes funciones como el fácil acceso atanto por la parte delantera como con un atractivo diseño de cristal curvado, temperatura estable y una amplia variedad de soluciones de iluminación y accesorios. Se trata de una solución versátil diseñada para causar una primera impresión impecable que en última instancia se traduzca en un fuerte aumento de las ventas.

Características estándar

  • Mueble refrigerado de Venta asistida con frio ventilado
  • Termómetro digital solar
  • Super-estructura con soportes frontales, cristal doble curvado con apertura hacia arriba, iluminación de copete simple con tubo fluorescente T8, protectores de tubo, sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo.
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Caja eléctrica de conexiones
  • 3 planos de exposición (850 mm, 900 mm, 950 mm)
  • 2 alturas de base (600 mm y 540 mm)

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Porta precios
  • Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo

Dimensiones (mm)

  • 8 longitudes (625, 937, 1250, 1562, 1875, 2500, 3125, 3750)
  • Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
  • 3 planos de exposición (850, 900, 950)
  • 2 alturas (H,M)
  • Ventilado, caliente (BW, GW), ZS, GC, PS
Módulos
Apollo
625
937
1250
1562
1875
2500
3125
Total display area (m2)
Apollo. 85H A
0.53
0.80
1.06
1.30
1.59
2.13
2.66
Apollo. 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81
Apollo. 95M A
-
0.89
1.18
1.48
1.77
2.37
2.95


Módulos
Apollo
3750
EC45
EC90
IC45
IC90
CE
Área total de exposición (m2)
Apollo. 85H A 3.19
0.98
1.60
1.09
2.18
-
Apollo. 90H A 3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98
Apollo. 95M A 3.54
1.08
1.76
1.25
2.50
2.09
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON