Skip to main content

Areor®

Vitrina/arcón de grupo incorporado con diseño moderno de ahorro energético

Ventajas

Alta flexibilidad

  • Unidades individuales fácilmente ensamblables en una instalación
  • Versiones de servicio asistido o autoservicio

Alta visibilidad del producto con fácil acceso

  • Presentación horizontal de los productos
  • Presentación inclinada

Eficiencia energética mejorada

  • Disponible con refrigerante natural R290
  • Iluminación LED
  • Tapas correderas de cristal
  • Ventiladores EC de eficiencia energética

Mantenimiento simplificado

  • Superficies horizontales fáciles de limpiar
  • Superficies de cristal duradero
  • SISTEMA:

    Grupo incorporado, remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    -1/+1,+2/+4,+4/+6°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R290, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Con la presentación horizontal de productos, Areor ofrece a sus clientes la práctica combinación entre perfecta visibilidad y acceso ergonómico a los productos.

Areor es un mueble refrigerado flexible con grupo incorporado que se puede utilizar como mesa de autoservicio, como vitrina de autoservicio o como vitrina de servicio asistido para conveniencia del cliente. Cuando se usa como mesa de autoservicio, las unidades se pueden ensamblar en forma de bloque con dos, tres, cuatro o múltiples unidades. La unidad está disponible con refrigerantes R404A o con refrigerante natural R290, y también se puede conectar a una instalación a distancia de CO₂. Dependiendo de la aplicación, la unidad se puede pedir como versión abierta para obtener altos ingresos o con tapas correderas de cristal para mayor eficiencia energética.

Características estándar

  • Vitrina de grupo incorporado para la venta de productos como charcutería, pollo, carne y pescado empaquetado, frutas y verduras, sándwiches y queso empaquetado, así como pastelería
  • Pedestal acero galvanizado con acabado de pintura en polvo, interior y exterior de mueble en PVC, color exterior blanco aluminio, color interior blanco
  • Ruedas
  • Termómetro digital
  • Desescarche automático con evaporación de agua
  • Sistema de control electrónico
  • Refrigerante natural R290 (propano)

Accesorios

  • Separadores
  • Colocación en línea
  • Parachoques
  • Tapas correderas de cristal

Dimensiones (mm)

3 alturas (915, 990, 1040)
1 profundidad (1150)
1 anchura (1335)

Con la presentación horizontal de productos, Areor ofrece a sus clientes la práctica combinación entre perfecta visibilidad y acceso ergonómico a los productos.

Areor es un mueble refrigerado flexible con grupo incorporado que se puede utilizar como mesa de autoservicio, como vitrina de autoservicio o como vitrina de servicio asistido para conveniencia del cliente. Cuando se usa como mesa de autoservicio, las unidades se pueden ensamblar en forma de bloque con dos, tres, cuatro o múltiples unidades. La unidad está disponible con refrigerantes R404A o con refrigerante natural R290, y también se puede conectar a una instalación a distancia de CO₂. Dependiendo de la aplicación, la unidad se puede pedir como versión abierta para obtener altos ingresos o con tapas correderas de cristal para mayor eficiencia energética.

Características estándar

  • Vitrina de grupo incorporado para la venta de productos como charcutería, pollo, carne y pescado empaquetado, frutas y verduras, sándwiches y queso empaquetado, así como pastelería
  • Pedestal acero galvanizado con acabado de pintura en polvo, interior y exterior de mueble en PVC, color exterior blanco aluminio, color interior blanco
  • Ruedas
  • Termómetro digital
  • Desescarche automático con evaporación de agua
  • Sistema de control electrónico
  • Refrigerante natural R290 (propano)

Accesorios

  • Separadores
  • Colocación en línea
  • Parachoques
  • Tapas correderas de cristal

Dimensiones (mm)

3 alturas (915, 990, 1040)
1 profundidad (1150)
1 anchura (1335)
You May Also Like