Skip to main content

Areor® ST

Vitrina – isla autónoma con una estructura transparente

Ventajas

Diseño destacado y producto visible

  • Diseño moderno y a la moda
  • Estructura de alta transparencia
  • 3 niveles de exposición ( base y 2 estantes de cristal regulables en altura)

Ahorro de energía mejorado

  • Ventiladores de eficiencia energética
  • Termómetro solar
  • Refrigerante natural R290

Diseño móvil y flexible

  • Ruedas instaladas de fábrica
  • Diseño de vitrina individual o para ensamblaje
    • SISTEMA:

      Grupo incorporado, remoto

    • RANGO DE TEMPARATURA:

      2/4°C,0/2°C

    • REFRIGERANTE:

      R290

    Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Natural y fresco en todos los niveles

Si posee un supermercado, hipermercado o tienda de conveniencia, Areor ST es la solución ideal de vitrina/ isla para impulsar sus ventas. Su elegante diseño coloca los productos en el punto de mira perfectamente refrigerados en todos sus niveles. Areor ST combina características importantes tales como: estructura transparente, estantes ajustables en altura y una temperatura de almacenamiento estable. La solución de un diseño versátil como vitrina individual, lateral con lateral, espalda con espalda o incluso en bloque permite satisfacer todas sus necesidades. Diseñada para crear una gran primera impresión que permite la compra por impulso.

Características estándar

  • Vitrina/Isla autónoma abierta para venta de libre servicio de productos de conveniencia, bebidas, fruta y queso envasado
  • 3 niveles de exposición (2 estantes regulables en altura incluidos)
  • Vitrina de libre servicio ventilada
  • Termómetro digital solar
  • Ventiladores con ahorro de energía, impulsión con panel de abeja
  • Zócalo de acero galvanizado con revestimiento, interior y exterior de PVC, interior y exterior en negro
  • Ruedas de fábrica
  • Termómetro solar
  • Desescarche automático con evaporación de agua de goteo
  • Sistema de control electrónico
  • Refrigerante natural R290 (propano)

Accesorios

  • Divisores de productos
  • Parachoques de acero inoxidable
  • Kits de bloqueo
  • Portaprecios

Dimensiones (mm)

1 altura (1280)
1 profundidad (1080)
1 anchura (1290)

Natural y fresco en todos los niveles

Si posee un supermercado, hipermercado o tienda de conveniencia, Areor ST es la solución ideal de vitrina/ isla para impulsar sus ventas. Su elegante diseño coloca los productos en el punto de mira perfectamente refrigerados en todos sus niveles. Areor ST combina características importantes tales como: estructura transparente, estantes ajustables en altura y una temperatura de almacenamiento estable. La solución de un diseño versátil como vitrina individual, lateral con lateral, espalda con espalda o incluso en bloque permite satisfacer todas sus necesidades. Diseñada para crear una gran primera impresión que permite la compra por impulso.

Características estándar

  • Vitrina/Isla autónoma abierta para venta de libre servicio de productos de conveniencia, bebidas, fruta y queso envasado
  • 3 niveles de exposición (2 estantes regulables en altura incluidos)
  • Vitrina de libre servicio ventilada
  • Termómetro digital solar
  • Ventiladores con ahorro de energía, impulsión con panel de abeja
  • Zócalo de acero galvanizado con revestimiento, interior y exterior de PVC, interior y exterior en negro
  • Ruedas de fábrica
  • Termómetro solar
  • Desescarche automático con evaporación de agua de goteo
  • Sistema de control electrónico
  • Refrigerante natural R290 (propano)

Accesorios

  • Divisores de productos
  • Parachoques de acero inoxidable
  • Kits de bloqueo
  • Portaprecios

Dimensiones (mm)

1 altura (1280)
1 profundidad (1080)
1 anchura (1290)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS