Skip to main content

Areor® TT

Vitrina / isla de gran transparencia con grupo incorporado

CARACTERÍSTICAS A RESALTAR

Diseño atractivo para garantizar las ventas

  • Visión completa del producto expuesto, gracias al diseño de Total Transparencia

Rentabilidad

  • Eficiencia mejorada gracias a: los ventiladores electrónicos, evaporación pasiva del agua y el uso de refrigerante natural R290
  • Robusta y duradera superestructura de vidrio para el uso diario, resistente a los arañazos
  • Unidad condensadora extraíble que simplifica el servicio de mantenimiento al poder acceder fácilmente a los components principales

Uso cómodo que nos ayuda en los procesos diarios

  • Superficies rectas con esquinas reducidas y la estructura desmontable, facilitan y reducen el tiempo de limpieza
  • Sencillas tapas deslizantes (opcionales) que permiten una rápida reposición de los productos

Acabados de diseño

  • Diseños elegantes y varias opciones en acabados para una perfecta integración en el diseño de la tienda


    • SISTEMA:

      Plug-in

    • RANGO DE TEMP.:

      2/4°C, -1/1°C

    • REFRIGERANTE:

      R290

    • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

      Ecodesign-Energy-Label-G-left

Naturalidad – La Transparencia se enfoca en la mercancia

Areor® Transparencia Total es la solución ideal para el mueble/vitrina de ventas por impulso o conveniencia. El diseño del mueble totalmente transparente brinda una vista completa de los productos expuestos desde todos los ángulos, para aumentar las ventas tanto el modelo abierto como el de tapas de vidrio deslizantes de fácil uso y perfectamente diseñadas para una amplia gama de productos.

Para un supermercado, hipermercado o una tienda de conveniencia, elegir el Areor TT siempre es una opción muy rentable: la transparencia atrae a los compradores hacia el producto perfectamente refrigerado y hace que la compra sea rápida. Las superficies de vidrio plano, son fáciles de limpiar y muy resistentes a arañazos, lo que garantiza una larga vida útil. Su unidad de condensación extraíble, hace fácil el servicio de mantenimiento.

Diseñado para causar una fuerte impresión, que proporciona grandes ventas.

Configuración estándar

  • Elegante estructura de gran transparencia
  • Zócalo en acero galvanizado con acabado barnizado en polvo, interior y exterior en PVC, en color negro (RAL 9005)
  • Paragolpes de acero inoxidable
  • Enfriamiento por aire forzado a temperatura controlada
  • Termómetro solar
  • Controles electrónicos
  • Ventiladores electrónicos
  • Con ruedas de posicionamiento
  • Unidad condensadora fácilmente extraíble
  • Sistema Electrónico de control
  • Refrigerante natural R290 (propano)

Accesorios

  • Divisores de producto (transparentes)
  • Porta-precios de carril
  • Kit de instalación: lado a lado
  • Acabados de madera
Mueble Anchura Profundidad Altura
TT 1241 1265 1080 980
TT 1241 (con paragolpes) 1410 1230 980
TT 1251 G 1265 1080 980
TT 1251 G (con paragolpes) 1410 1230 980

Naturalidad – La Transparencia se enfoca en la mercancia

Areor® Transparencia Total es la solución ideal para el mueble/vitrina de ventas por impulso o conveniencia. El diseño del mueble totalmente transparente brinda una vista completa de los productos expuestos desde todos los ángulos, para aumentar las ventas tanto el modelo abierto como el de tapas de vidrio deslizantes de fácil uso y perfectamente diseñadas para una amplia gama de productos.

Para un supermercado, hipermercado o una tienda de conveniencia, elegir el Areor TT siempre es una opción muy rentable: la transparencia atrae a los compradores hacia el producto perfectamente refrigerado y hace que la compra sea rápida. Las superficies de vidrio plano, son fáciles de limpiar y muy resistentes a arañazos, lo que garantiza una larga vida útil. Su unidad de condensación extraíble, hace fácil el servicio de mantenimiento.

Diseñado para causar una fuerte impresión, que proporciona grandes ventas.

Configuración estándar

  • Elegante estructura de gran transparencia
  • Zócalo en acero galvanizado con acabado barnizado en polvo, interior y exterior en PVC, en color negro (RAL 9005)
  • Paragolpes de acero inoxidable
  • Enfriamiento por aire forzado a temperatura controlada
  • Termómetro solar
  • Controles electrónicos
  • Ventiladores electrónicos
  • Con ruedas de posicionamiento
  • Unidad condensadora fácilmente extraíble
  • Sistema Electrónico de control
  • Refrigerante natural R290 (propano)

Accesorios

  • Divisores de producto (transparentes)
  • Porta-precios de carril
  • Kit de instalación: lado a lado
  • Acabados de madera
Mueble Anchura Profundidad Altura
TT 1241 1265 1080 980
TT 1241 (con paragolpes) 1410 1230 980
TT 1251 G 1265 1080 980
TT 1251 G (con paragolpes) 1410 1230 980
También te puede interesar…