Skip to main content

Ares

Vitrina de servicio asistido sencilla e inteligente

VENTAJAS

Mejora la comercialización

  • Super-estructura tradicional con espacio para impulsión de ventas
  • Expositor horizontal o inclinado
  • Iluminación integrada

Consumo energético y rendimiento optimizados

  • Ventiladores EC de eficiencia energética

Fácil acceso

  • Cristal con apertura hacia arriba

Mantenimiento simplificado

  • Materiales de alta calidad, fáciles de limpiar
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPERATURA

    0/2°C, 2/4°C, 4/6°C

  • REFRIGERANTE:

    R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

La simplicidad nunca ha tenido un aspecto tan sofisticado.

La belleza de Ares radica en su sencillez, proporcionando todas las funciones y características necesarias a diario en una vitrina de servicio asistido. Esta vitrina combina un diseño ergonómico, de líneas suaves, con un estilo innovador. Además, su amplia variedad de accesorios hace de Ares la elección ideal para hacer compras inteligentes de manera fácil.

Características estándar

  • Mueble refrigerado de servicio asistido con frio ventilado
  • Super-estructura con soportes frontales
  • Cristal simple curvado
  • Estante superior fijo
  • Iluminación simple en copete con tubo fluorescente T8
  • Protectores de tubo
  • Sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido
  • Panel posterior de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar
  • Caja eléctrica de conexiones
  • 1 plano de exposición (900 mm)
  • 1 altura de base (600 mm)
  • Evaporador R404A

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Porta precios
  • Tabla de cortar, funda de cuchillo, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Terminal para control externo

Dimensiones (mm)

  • 4 longitudes (1250, 1880, 2500, 3750)
  • Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 plano de exposición (900)
  • 1 altura (H)
  • Ventilado
Ares
125
188
250
375
EC45
EC90
IC45
IC90
Ares 90H A
1.13
1.69
2.25
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32

La simplicidad nunca ha tenido un aspecto tan sofisticado.

La belleza de Ares radica en su sencillez, proporcionando todas las funciones y características necesarias a diario en una vitrina de servicio asistido. Esta vitrina combina un diseño ergonómico, de líneas suaves, con un estilo innovador. Además, su amplia variedad de accesorios hace de Ares la elección ideal para hacer compras inteligentes de manera fácil.

Características estándar

  • Mueble refrigerado de servicio asistido con frio ventilado
  • Super-estructura con soportes frontales
  • Cristal simple curvado
  • Estante superior fijo
  • Iluminación simple en copete con tubo fluorescente T8
  • Protectores de tubo
  • Sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido
  • Panel posterior de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar
  • Caja eléctrica de conexiones
  • 1 plano de exposición (900 mm)
  • 1 altura de base (600 mm)
  • Evaporador R404A

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Porta precios
  • Tabla de cortar, funda de cuchillo, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Terminal para control externo

Dimensiones (mm)

  • 4 longitudes (1250, 1880, 2500, 3750)
  • Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 plano de exposición (900)
  • 1 altura (H)
  • Ventilado
Ares
125
188
250
375
EC45
EC90
IC45
IC90
Ares 90H A
1.13
1.69
2.25
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON