Skip to main content

Cabrio

Vitrina convertible para la máxima flexibilidad comercial.

VENTAJAS

Flexibilidad para satisfacer gran variedad de aplicaciones de tienda

  • Fácil de convertir de versión autoservicio a versión de servicio asistido
  • Versión con grupo incorporado para facilitar su movimiento

Promoción mejorada

  • Super-estructura de cristal variable con diseño atractivo
  • Expositor horizontal o inclinado
  • Iluminación LED integrada (opcional)

Mantenimiento simplificado y uso diario

  • Materiales de alta calidad, fáciles de limpiar
  • Diseño ergonómico para mayor confort y mejor acceso para el personal
  • Accesorios prácticos y funcionales
  • SISTEMA:

    Remoto;
    grupo incorporado

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    0/2°C, 2/4°C, 4/6°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R404A, R134, salmuera

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

La combinación ideal de promoción y multifuncionalidad que marca la diferencia.

En las tiendas de hoy en día, atender la demanda de flexibilidad, exclusividad y variabilidad es esencial. Y todas estas ventajas las encontramos en la Cabrio, una vitrina convertible que maximiza la eficiencia de las tiendas y que posee una granadaptabilidad.

La vitrina convertible Cabrio está diseñada para facilitar el cambio de autoservicio a servicio asistido sin tener que recurrir a la ayuda de un técnico o de herramientas especiales. Además, la versión con grupo incorporado de Cabrio es tan pequeña que se puede mover con facilidad, lo que la hace especialmente adecuada para la exposición de productos en campañas especiales, lanzamientos, especialidades regionales u otras modalidades de promoción de productos.

Por supuesto, las ventajas de Cabrio van mucho más allá de su versatilidad. Su diseño moderno de alta visibilidad permite presentar los productos de una manera enormemente atractiva a los clientes. A los empleados también les encantará Cabrio, por su diseño ergonómico y fácil de limpiar, y su gran variedad de accesorios prácticos.

Para resumir, Cabrio ofrece innumerables opciones y ventajas a los establecimientos de hoy en día, y todo en una vitrina sencilla e inteligente.

Características estándar

  • Mueble refrigerado convertible con frio ventilado
  • Super-estructura con soportes traseros equipada con cristales frontales tipo servicio asistido y autoservicio (estante superior fijo sin iluminación también disponible)
  • Sistema antivaho por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar
  • Caja eléctrica de conexiones
  • 1 plano de exposición (850 mm)
  • 1 altura de base (465 mm) para versión remota, 1 altura de base (565 mm) para versión con grupo incorporado
  • Evaporador R404A

Accesorios

  • Portaprecios
  • Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo

Dimensiones(mm)

  • Longitudes (1250,1875, 2500, 3750)
  • 1 plano de exposición (850)
  • 2 alturas (465 mm para versión remota, 565 mm para versión con grupo incorporado)
  • Ventilado

Módulos
Cabrio
125
188
250
375
Cabrio. 85H A
1.06
1.59
2.13
3.19
Rango de temperatura** (°C)
0/+2    +2/+4    +4/+6

La combinación ideal de promoción y multifuncionalidad que marca la diferencia.

En las tiendas de hoy en día, atender la demanda de flexibilidad, exclusividad y variabilidad es esencial. Y todas estas ventajas las encontramos en la Cabrio, una vitrina convertible que maximiza la eficiencia de las tiendas y que posee una granadaptabilidad.

La vitrina convertible Cabrio está diseñada para facilitar el cambio de autoservicio a servicio asistido sin tener que recurrir a la ayuda de un técnico o de herramientas especiales. Además, la versión con grupo incorporado de Cabrio es tan pequeña que se puede mover con facilidad, lo que la hace especialmente adecuada para la exposición de productos en campañas especiales, lanzamientos, especialidades regionales u otras modalidades de promoción de productos.

Por supuesto, las ventajas de Cabrio van mucho más allá de su versatilidad. Su diseño moderno de alta visibilidad permite presentar los productos de una manera enormemente atractiva a los clientes. A los empleados también les encantará Cabrio, por su diseño ergonómico y fácil de limpiar, y su gran variedad de accesorios prácticos.

Para resumir, Cabrio ofrece innumerables opciones y ventajas a los establecimientos de hoy en día, y todo en una vitrina sencilla e inteligente.

Características estándar

  • Mueble refrigerado convertible con frio ventilado
  • Super-estructura con soportes traseros equipada con cristales frontales tipo servicio asistido y autoservicio (estante superior fijo sin iluminación también disponible)
  • Sistema antivaho por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar
  • Caja eléctrica de conexiones
  • 1 plano de exposición (850 mm)
  • 1 altura de base (465 mm) para versión remota, 1 altura de base (565 mm) para versión con grupo incorporado
  • Evaporador R404A

Accesorios

  • Portaprecios
  • Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo

Dimensiones(mm)

  • Longitudes (1250,1875, 2500, 3750)
  • 1 plano de exposición (850)
  • 2 alturas (465 mm para versión remota, 565 mm para versión con grupo incorporado)
  • Ventilado

Módulos
Cabrio
125
188
250
375
Cabrio. 85H A
1.06
1.59
2.13
3.19
Rango de temperatura** (°C)
0/+2    +2/+4    +4/+6
You May Also Like
COMBINA BIEN CON