Skip to main content

Danaos®

Vitrina de servicio con diseño atractivo para aumentar la visibilidad

VENTAJAS

Excelente presentación de la mercancía

  • Atractivo diseño de cristal plano
  • Expositor horizontal o inclinado

Flexibilidad mejorada

  • Convertible de versión autoservicio a versión de servicio asistido
  • Versión remota y con grupo incorporado para máxima adaptabilidad

Mantenimiento simplificado y uso diario

  • Cristal frontal con apertura hacia arriba o hacia abajo
  • Materiales de alta calidad, fáciles de limpiar
  • SYSTEMA:

    Remoto;
    grupo incorporado

  • RANGO DE TEMPERATURA

    0/2°C, 2/4°C, 4/6°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), Brine
    R404, R134

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Disfrute la perfecta combinación de tradición, innovación y diseño.

Gracias a su diseño atractivo y moderno, opción de utilización de un plano secundario para la colocación de productos y frontal de apertura hacia arriba o hacia abajo, Danaos aporta versatilidad a los establecimientos de hoy en día combinada con un estilo clásico. Esta vitrina ofrece una amplia gama de opciones de presentación para productos frescos, algo que, como usted ya sabe, es vital para el éxito de su negocio y de sus campañas de promoción.

Características estándar

  • Mueble refrigerado de servicio asistido, autoservicio o convertible con frio ventilado
  • Ventilado, caliente (BW, GW), ZS, GC, PS
  • Caja eléctrica de conexiones
  • Estante superior (270/400 mm), cristal frontal recto (panel superior con apertura hacia arriba o bisagra y apertura con pistones neumáticos o super-estructura corredera), sin iluminación, sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Estructura interna de acero inoxidable rellena de espuma
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Porta precios
  • Tabla de cortar, Porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo
  • Cristales anti-reflejantes
  • Placa giratoria

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas de base (600, 700)
  • Estante superior (270/400 mm), cristal frontal recto (panel superior con apertura hacia arriba o bisagra y apertura con pistones de gas o super-estructura corredera)
  • 4 longitudes (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 2 alturas (H, E)
  • Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
  • 2 planos de exposición (750, 850)
Módulos
Danaos 125 188 250 375 EC45 EC90 IC45 IC90
                                    Área de presentación total (m2)
Danaos. 85H A 1.06 1.59 2.13 3.19 0.98 1.60 1.09 2.18
Danaos. 90H A 1.13 1.69 2.25 3.38 1.04 1.70 1.16 2.32
Danaos 75E 0.94 1.41 1.88 2.81 - - - -

Disfrute la perfecta combinación de tradición, innovación y diseño.

Gracias a su diseño atractivo y moderno, opción de utilización de un plano secundario para la colocación de productos y frontal de apertura hacia arriba o hacia abajo, Danaos aporta versatilidad a los establecimientos de hoy en día combinada con un estilo clásico. Esta vitrina ofrece una amplia gama de opciones de presentación para productos frescos, algo que, como usted ya sabe, es vital para el éxito de su negocio y de sus campañas de promoción.

Características estándar

  • Mueble refrigerado de servicio asistido, autoservicio o convertible con frio ventilado
  • Ventilado, caliente (BW, GW), ZS, GC, PS
  • Caja eléctrica de conexiones
  • Estante superior (270/400 mm), cristal frontal recto (panel superior con apertura hacia arriba o bisagra y apertura con pistones neumáticos o super-estructura corredera), sin iluminación, sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Estructura interna de acero inoxidable rellena de espuma
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Porta precios
  • Tabla de cortar, Porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo
  • Cristales anti-reflejantes
  • Placa giratoria

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas de base (600, 700)
  • Estante superior (270/400 mm), cristal frontal recto (panel superior con apertura hacia arriba o bisagra y apertura con pistones de gas o super-estructura corredera)
  • 4 longitudes (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 2 alturas (H, E)
  • Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
  • 2 planos de exposición (750, 850)
Módulos
Danaos 125 188 250 375 EC45 EC90 IC45 IC90
                                    Área de presentación total (m2)
Danaos. 85H A 1.06 1.59 2.13 3.19 0.98 1.60 1.09 2.18
Danaos. 90H A 1.13 1.69 2.25 3.38 1.04 1.70 1.16 2.32
Danaos 75E 0.94 1.41 1.88 2.81 - - - -
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON