Skip to main content

Danaos® CC

Vitrina con un diseño elegante para un uso flexible y multifuncional

VENTAJAS

Excelente presentación de los productos

  • Aspecto bonito y exclusivo y una superestructura de vidrio moderna
  • Base horizontal o inclinada

Mayor flexibilidad

  • Convertible de versión autoservicio a versión de servicio asistido
  • Versión remota y con grupo incorporado para máxima adaptabilidad

Mantenimiento simplificado y uso diario

  • Superestructura deslizante
  • Materiales de alta calidad y fáciles de limpiar
  • SYSTEMA:

    Remoto;
    grupo incorporado

  • RANGO DE TEMPERATURA

    0/2°C, 2/4°C, 4/6°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), Salmuera
    R134, R404

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.
La nueva vitrina convertible (CC) Danaos® integra un diseño multiuso que simplifica el cambio de autoservicio a servicio asistido en un cómodo paso. Esta solución permite presentar una gran variedad de productos y ofrece flexibilidad en cuanto a la disponibilidad de los vendedores.

Características estándar

  • Mueble refrigerado convertible con frio ventilado
  • Caja eléctrica de conexiones
  • Estante superior de vidrio (305 mm), cristal frontal recto (superestructura deslizante), sin iluminación, sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Portaprecios
  • Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo

Dimensiones (mm)

  • 1 altura de base (600)
  • Estante de vidrio superior (305), cristal frontal recto (superestructura deslizante)
  • 4 longitudes (1250, 1875, 2500 y 3750)
  • 1 altura (H)
  • 1 plano de exposición (780) (780)
Módulos
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Área de presentación total (m2)

0.98
1.46
1.95
2.93
La nueva vitrina convertible (CC) Danaos® integra un diseño multiuso que simplifica el cambio de autoservicio a servicio asistido en un cómodo paso. Esta solución permite presentar una gran variedad de productos y ofrece flexibilidad en cuanto a la disponibilidad de los vendedores.

Características estándar

  • Mueble refrigerado convertible con frio ventilado
  • Caja eléctrica de conexiones
  • Estante superior de vidrio (305 mm), cristal frontal recto (superestructura deslizante), sin iluminación, sistema anti-vaho cristal frontal por ventilación
  • Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
  • Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
  • Sobre de trabajo en acero inoxidable con protección ergonómica de plástico
  • Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
  • Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
  • Termómetro digital solar

Accesorios

  • Separadores de producto
  • Portaprecios
  • Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
  • Mueble con patas
  • Desescarche eléctrico
  • Caja eléctrica para control externo

Dimensiones (mm)

  • 1 altura de base (600)
  • Estante de vidrio superior (305), cristal frontal recto (superestructura deslizante)
  • 4 longitudes (1250, 1875, 2500 y 3750)
  • 1 altura (H)
  • 1 plano de exposición (780) (780)
Módulos
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Área de presentación total (m2)

0.98
1.46
1.95
2.93
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON