Skip to main content

Danaos® Invite

El atractivo en su línea de vitrinas

Beneficios para los clientes

  • Presentación llamativa de los alimentos con función de placa giratoria
  • Crea un punto destacado en la línea de su mostrador
  • Variabilidad de uso para todos los grupos de productos
  • Se puede ensamblar fácilmente con las unidades rectas de Danaos
  • Aspecto moderno con grandes superficies de cristal y parte frontal de acero inoxidable
  • Fácil de limpiar gracias al cristal superior inclinable y el plato giratorio extraíble
  • SYSTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPERATURA:

    -1/+1°C


  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), Brine,

    R134, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.
  • Solución de mostrador llamativo y en semicírculo que se adapta a su línea recta de mostradores y destaca una sección para productos exquisitos.
  • Vitrina de venta asistida con plano exposición y plato giratorio.
  • Extensión de la oferta de vitrinas Danaos
  • Diseñada para invitar al comprador, con una atractiva exposición de venta.

Características

  • Presentación con diseño semicircular
  • Placa giratoria que se puede rotar manualmente
  • Refrigeración ventilada
  • Cristal superior inclinable
  • Protección antigolpes de acero inoxidable
  • Pedestal frontal de acero inoxidable
  • Equipo interno de acero inoxidable

Opciones y Accesorios

  • Desescarche electrico (en vez de cíclico)
  • Evaporador CO2
  • Equipo interno de acero inoxidable
  • Plato giratorio en diferentes materiales y colores
  • Planos de exposición
  • Bandeja para pescado
  • Juego de bandejas para la placa giratoria (17 unidades)
  • Bandeja adicional con posicionamiento lateral (8 unidades)
  • Tabla de cortar, funda de cuchillo, plataforma para desescamar/cortar en rodajas
  • Variedad de colores RAL disponibles
  • Acabados externos en madera o similar

Dimensiones (mm)

  • Largo: 1250
Módulos
Danaos Invite
125
Área total de exposición (m2)
Danaos Invite
1.31
Rango de temperatura* (°C) -1/+1 °C
* Estos son los rangos de temperatura generales de los muebles refrigerados. Consulte el manual técnico para ver cuál es el rango de temperatura correcto de las distintas versiones.
  • Solución de mostrador llamativo y en semicírculo que se adapta a su línea recta de mostradores y destaca una sección para productos exquisitos.
  • Vitrina de venta asistida con plano exposición y plato giratorio.
  • Extensión de la oferta de vitrinas Danaos
  • Diseñada para invitar al comprador, con una atractiva exposición de venta.

Características

  • Presentación con diseño semicircular
  • Placa giratoria que se puede rotar manualmente
  • Refrigeración ventilada
  • Cristal superior inclinable
  • Protección antigolpes de acero inoxidable
  • Pedestal frontal de acero inoxidable
  • Equipo interno de acero inoxidable

Opciones y Accesorios

  • Desescarche electrico (en vez de cíclico)
  • Evaporador CO2
  • Equipo interno de acero inoxidable
  • Plato giratorio en diferentes materiales y colores
  • Planos de exposición
  • Bandeja para pescado
  • Juego de bandejas para la placa giratoria (17 unidades)
  • Bandeja adicional con posicionamiento lateral (8 unidades)
  • Tabla de cortar, funda de cuchillo, plataforma para desescamar/cortar en rodajas
  • Variedad de colores RAL disponibles
  • Acabados externos en madera o similar

Dimensiones (mm)

  • Largo: 1250
Módulos
Danaos Invite
125
Área total de exposición (m2)
Danaos Invite
1.31
Rango de temperatura* (°C) -1/+1 °C
* Estos son los rangos de temperatura generales de los muebles refrigerados. Consulte el manual técnico para ver cuál es el rango de temperatura correcto de las distintas versiones.
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON