Skip to main content

E6 Maress®

Nuevo mural refrigerado para establecimientos discount

VENTAJAS

Alto rendimiento

  • Diseño robusto
  • Mayor capacidad de carga

Eficiencia energética mejorada

  • Sistema avanzado de distribución de aire con cortina doble
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Iluminación LED opcional

Mantenimiento simplificado

  • Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    0/2 °C, 2/4 °C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Disfrute de innumerables beneficios, entre otros, un mejor rendimiento y una presentación más atractiva, todo en un paquete sofisticado y energéticamente eficiente.

En las tiendas discount, la energía es tan solo el medio para cumplir un fin. Después de todo, no es refrigeración, iluminación o calefacción lo que se vende en las tiendas. Por ello, por cuestiones económicas y, sobre todo, ecológicas, es importante reducir en la medida de lo posible el consumo de energía.

Con la instalación de Maress, la nueva generación de murales refrigerados de Carrier, las tiendas discount pueden operar de forma rentable y ecológica a la vez, demostrando una actitud responsable hacia el medio ambiente.

Maress pone en manos del cliente un paquete integral de eficiencia energética. Las características clave son: temperatura de evaporación más alta, sistema optimizado de distribución de aire, iluminación energéticamente eficiente, ventiladores EC y cortinas de noche automáticas opcionales.

En funcionamiento activo, la doble cortina de aire y los canales de refrigeración especiales del plano de exposición inferior mejoran el rendimiento de la refrigeración.

Diseñados especialmente para tiendas discount, los muebles refrigerados Maress reducen las necesidades de refrigeración hasta el 17 % y el consumo energético hasta el 21 %. Maress presenta un universo de alimentos frescos de una forma altamente ecológica y atractiva.

Características estándar

  • Diseño robusto
  • Frontal ultrabajo
  • Cortina de aire doble
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
  • Ranuras numeradas
  • Tapa de ventilador transparente

Accesorios

  • Cortinas de noche para reducir el consumo energético
  • Iluminación LED
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 4 longitudes (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 profundidad (1155)

Disfrute de innumerables beneficios, entre otros, un mejor rendimiento y una presentación más atractiva, todo en un paquete sofisticado y energéticamente eficiente.

En las tiendas discount, la energía es tan solo el medio para cumplir un fin. Después de todo, no es refrigeración, iluminación o calefacción lo que se vende en las tiendas. Por ello, por cuestiones económicas y, sobre todo, ecológicas, es importante reducir en la medida de lo posible el consumo de energía.

Con la instalación de Maress, la nueva generación de murales refrigerados de Carrier, las tiendas discount pueden operar de forma rentable y ecológica a la vez, demostrando una actitud responsable hacia el medio ambiente.

Maress pone en manos del cliente un paquete integral de eficiencia energética. Las características clave son: temperatura de evaporación más alta, sistema optimizado de distribución de aire, iluminación energéticamente eficiente, ventiladores EC y cortinas de noche automáticas opcionales.

En funcionamiento activo, la doble cortina de aire y los canales de refrigeración especiales del plano de exposición inferior mejoran el rendimiento de la refrigeración.

Diseñados especialmente para tiendas discount, los muebles refrigerados Maress reducen las necesidades de refrigeración hasta el 17 % y el consumo energético hasta el 21 %. Maress presenta un universo de alimentos frescos de una forma altamente ecológica y atractiva.

Características estándar

  • Diseño robusto
  • Frontal ultrabajo
  • Cortina de aire doble
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
  • Ranuras numeradas
  • Tapa de ventilador transparente

Accesorios

  • Cortinas de noche para reducir el consumo energético
  • Iluminación LED
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 4 longitudes (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 profundidad (1155)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS