E6 Maress® GD
Nuevo mural refrigerado con puerta de cristal para establecimientos discount
VENTAJAS
Alto rendimiento
- Diseño robusto
Mayor protección de los alimentos y menos gasto energético
- Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
- Menos ciclos de desescarche
- Mayor temperatura de evaporación
- Menos carga de refrigeración
- Ventiladores EC de eficiencia energética
Mantenimiento simplificado
- Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
- Diseño higiénico y fácil de limpiar
-
SISTEMA:
Remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
-2/0 °C, -1/1 °C,
0/2 °C -
REFRIGERANTE:
R744 (CO2), R134a, R404A
Con puertas de cristal aislante, mayor temperatura de evaporación y ventiladores EC de dos velocidades, Maress GD allana el camino hacia la eficiencia energética.
En las tiendas discount, la energía es tan solo el medio para cumplir un fin. Al fin y al cabo, no es refrigeración, iluminación o calefacción lo que se vende en las tiendas. Por ello, por cuestiones económicas y, sobre todo, ecológicas, es importante reducir en la medida de lo posible el consumo de energía.
Con la instalación de Maress GD, la nueva generación de murales refrigerados con puerta de cristal de Carrier, las tiendas discount pueden operar de forma rentable y ecológica a la vez, demostrando una actitud responsable hacia el medio ambiente. Maress pone en manos del cliente un paquete integral de eficiencia energética. Las características clave son una temperatura de evaporación más alta, sistema optimizado de distribución de aire, iluminación energéticamente eficiente, ventiladores EC y puertas dobles.
Maress GD está diseñado especialmente para tiendas discount. Es ideal para productos cárnicos y también para mantener la carne picada fresca más tiempo. Con Maress GD, los productos de primera categoría siempre muestran un aspecto inmejorable.
Características estándar
- Diseño robusto
- Frontal ultrabajo
- Puertas de cristal doble y cierre suave
- Manetas ergonómicas en las puertas
- Mayor temperatura de evaporación
- Ventiladores EC de eficiencia energética
- Varios colores de iluminación disponibles
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Ranuras numeradas
- Tapa de ventilador transparente
Accesorios
- Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
- Iluminación LED
- Variedad de accesorios para configuración interna
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 3 longitudes (1875, 2500, 3750)
- 1 profundidad (1155)
Con puertas de cristal aislante, mayor temperatura de evaporación y ventiladores EC de dos velocidades, Maress GD allana el camino hacia la eficiencia energética.
En las tiendas discount, la energía es tan solo el medio para cumplir un fin. Al fin y al cabo, no es refrigeración, iluminación o calefacción lo que se vende en las tiendas. Por ello, por cuestiones económicas y, sobre todo, ecológicas, es importante reducir en la medida de lo posible el consumo de energía.
Con la instalación de Maress GD, la nueva generación de murales refrigerados con puerta de cristal de Carrier, las tiendas discount pueden operar de forma rentable y ecológica a la vez, demostrando una actitud responsable hacia el medio ambiente. Maress pone en manos del cliente un paquete integral de eficiencia energética. Las características clave son una temperatura de evaporación más alta, sistema optimizado de distribución de aire, iluminación energéticamente eficiente, ventiladores EC y puertas dobles.
Maress GD está diseñado especialmente para tiendas discount. Es ideal para productos cárnicos y también para mantener la carne picada fresca más tiempo. Con Maress GD, los productos de primera categoría siempre muestran un aspecto inmejorable.
Características estándar
- Diseño robusto
- Frontal ultrabajo
- Puertas de cristal doble y cierre suave
- Manetas ergonómicas en las puertas
- Mayor temperatura de evaporación
- Ventiladores EC de eficiencia energética
- Varios colores de iluminación disponibles
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Ranuras numeradas
- Tapa de ventilador transparente
Accesorios
- Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
- Iluminación LED
- Variedad de accesorios para configuración interna
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 3 longitudes (1875, 2500, 3750)
- 1 profundidad (1155)