Skip to main content

E6 Maress® R

Nuevo mural refrigerado roll-in para establecimientos discount

VENTAJAS

Alto rendimiento

  • Diseño robusto
  • Frontal elevable para una carga más rápida y fácil
  • Mayor capacidad de carga

Eficiencia energética mejorada

  • Sistema avanzado de distribución de aire con cortina doble
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética

Mantenimiento simplificado

  • Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    0/2 °C, 2/4 °C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

La versatilidad de un roll-in ahora disponible con la eficiencia de un mural.

Gracias a su mejorada distribución de la temperatura y a las mejoras de su consumo eléctrico, el nuevo Maress-R marca un hito en la historia de los muebles refrigerados roll-in.

La tecnología inteligente de Carrier, pendiente de patente, relanza las modernas murales roll-in de Carrier al nivel de eficiencia energética de las murales refrigeradas con cuba de Carrier. Con Maress-R, los productos presentados en contenedores roll-in o europalés se hallan siempre en el rango de temperatura óptima. En comparación con los antiguos muebles refrigerados roll-in, la nueva clase de Carrier reduce la carga de refrigeración y el consumo de energía de una manera impresionante.

Características estándar

  • Frontal elevable para facilitar la carga
  • Diseño robusto
  • Sistema avanzado de distribución de aire con cortina doble
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
  • Ranuras numeradas
  • Tapa de ventilador transparente

Accesorios

  • Cortinas de noche para reducir el consumo energético
  • Iluminación LED
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 3 longitudes (2500, 2800, 3750)
  • 1 profundidad (1155)

La versatilidad de un roll-in ahora disponible con la eficiencia de un mural.

Gracias a su mejorada distribución de la temperatura y a las mejoras de su consumo eléctrico, el nuevo Maress-R marca un hito en la historia de los muebles refrigerados roll-in.

La tecnología inteligente de Carrier, pendiente de patente, relanza las modernas murales roll-in de Carrier al nivel de eficiencia energética de las murales refrigeradas con cuba de Carrier. Con Maress-R, los productos presentados en contenedores roll-in o europalés se hallan siempre en el rango de temperatura óptima. En comparación con los antiguos muebles refrigerados roll-in, la nueva clase de Carrier reduce la carga de refrigeración y el consumo de energía de una manera impresionante.

Características estándar

  • Frontal elevable para facilitar la carga
  • Diseño robusto
  • Sistema avanzado de distribución de aire con cortina doble
  • Mayor temperatura de evaporación
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Varios colores de iluminación disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 25 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
  • Ranuras numeradas
  • Tapa de ventilador transparente

Accesorios

  • Cortinas de noche para reducir el consumo energético
  • Iluminación LED
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 3 longitudes (2500, 2800, 3750)
  • 1 profundidad (1155)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON