E6 Methos
New refrigerated multideck for supermarkets and small store formats
BENEFITS AT A GLANCE
High footprint productivity
- Functional design for improved space utilization
- Low front
- Large interiors and access surfaces
- Ultra-narrow footprint version available
Increased energy efficiency
- Optimized air management
- Higher evaporating temperature
- Energy-efficient EC fans
- LED illumination
-
SYSTEM:
Remote
-
RANGO DE TEMPARATURA:
-1/1°C, 0/2°C,
2/4°C,
-
REFRIGERANT:
R744 (CO2),
R134a, R404A
-
ETIQUETADO ENERGÉTICO:
Con la nueva Methos, tendrá una gran utilización de la superficie de venta con un optimizado ahorro energético.
Con una variedad de mejoras tecnológicas, la nueva gama de muebles Methos establece nuevos niveles para ofrecer una alta utilización de la superficie de venta y reducir costes del ciclo de vida. Disfruta del gran rendimiento, amplio despliegue y diseño innovador.
Característics estándaar
- Mural con evaporador en la cuba
- Frente bajo
- Optimizada cortina del aire
- Alta temperatura de evaporación
- Amplio lateral con espejo
- Varios colores de iluminacion disponibles
- 25 mm de separación en la cremallera
- Amplia gama de colores interiores y exteriores
- Temperatura de funcionamiento M1 o M2 según normativa EN 23953
Accesorios
- Cortinas nocturnas para reducir el consumo energético
- Murales con iluminación LED
- Exposicion con estantes flexible (Multishelf)
- Paragolpes reforzados
- Varios accesorios para una mayor flexibilidad
- Ventiladores de ahorro energético EC
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profundidades (755, 855, 1055)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.
Con la nueva Methos, tendrá una gran utilización de la superficie de venta con un optimizado ahorro energético.
Con una variedad de mejoras tecnológicas, la nueva gama de muebles Methos establece nuevos niveles para ofrecer una alta utilización de la superficie de venta y reducir costes del ciclo de vida. Disfruta del gran rendimiento, amplio despliegue y diseño innovador.
Característics estándaar
- Mural con evaporador en la cuba
- Frente bajo
- Optimizada cortina del aire
- Alta temperatura de evaporación
- Amplio lateral con espejo
- Varios colores de iluminacion disponibles
- 25 mm de separación en la cremallera
- Amplia gama de colores interiores y exteriores
- Temperatura de funcionamiento M1 o M2 según normativa EN 23953
Accesorios
- Cortinas nocturnas para reducir el consumo energético
- Murales con iluminación LED
- Exposicion con estantes flexible (Multishelf)
- Paragolpes reforzados
- Varios accesorios para una mayor flexibilidad
- Ventiladores de ahorro energético EC
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profundidades (755, 855, 1055)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.