Skip to main content

E6 Methos GD

Nuevo mural refrigerado con puertas de cristal para supermercados y tiendas pequeñas

VENTAJAS

Presentación mejorada y alta productividad en la superficie de venta

  • Puertas transparentes con revestimiento anti-reflectante
  • Diseño funcional para utilización del espacio mejorada
  • Frente bajo
  • Amplios interiores y acceso exterior
  • Versión disponible ultra estrecho

Mayor protección de los productos con coste energético reducido

  • Puertas de cristal aisladas
  • Menos ciclos de desescarche
  • Carga de refrigeración reducida
  • Mayor temperatura de evaporación
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C, 2/4°C,

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Gran utilización de la superficie de venta y venta mejorada mejorada con el nuevo mural Methos con puertas de cristal.

Con una variedad de mejoras tecnológicas, la nueva Methos con puertas de cristal establece nuevos niveles para la exposición de productos y utilización del espacio donde se sitúe, además de reducir costes del ciclo de vida. Disfruta de la vista totalmente transparente de los productos incluso con puertas de cristal. Haz que tu venta sea más atractiva con las estantes de implantacion flexible.

Característics estándaar

  • Mural con evaporador en la cuba
  • Frente bajo
  • Alta temperatura de evaporación
  • Amplio lateral con espejo
  • Nuevas soluciones de ahorro energético
  • Puertas todo Cristal aisladas
  • Tiradores de puerta ergonómicos tipo-C
  • Varios colores de iluminacion disponibles
  • 25 mm de separación en la cremallera
  • Amplia gama de colores interiores y exteriores
  • Temperatura de funcionamiento M1 o M2 según normativa EN 23953

Accesorios

  • Paragolpes reforzados
  • Puertas transparentes con función de cierre suave
  • Revestimiento de puertas anti-reflectante
  • Exposicion con estantes flexible (Multishelf)
  • Varios accesorios para una mayor flexibilidad
  • Ventiladores de ahorro energético EC
  • Mural con iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profundidades (755, 855, 1055)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.

Gran utilización de la superficie de venta y venta mejorada mejorada con el nuevo mural Methos con puertas de cristal.

Con una variedad de mejoras tecnológicas, la nueva Methos con puertas de cristal establece nuevos niveles para la exposición de productos y utilización del espacio donde se sitúe, además de reducir costes del ciclo de vida. Disfruta de la vista totalmente transparente de los productos incluso con puertas de cristal. Haz que tu venta sea más atractiva con las estantes de implantacion flexible.

Característics estándaar

  • Mural con evaporador en la cuba
  • Frente bajo
  • Alta temperatura de evaporación
  • Amplio lateral con espejo
  • Nuevas soluciones de ahorro energético
  • Puertas todo Cristal aisladas
  • Tiradores de puerta ergonómicos tipo-C
  • Varios colores de iluminacion disponibles
  • 25 mm de separación en la cremallera
  • Amplia gama de colores interiores y exteriores
  • Temperatura de funcionamiento M1 o M2 según normativa EN 23953

Accesorios

  • Paragolpes reforzados
  • Puertas transparentes con función de cierre suave
  • Revestimiento de puertas anti-reflectante
  • Exposicion con estantes flexible (Multishelf)
  • Varios accesorios para una mayor flexibilidad
  • Ventiladores de ahorro energético EC
  • Mural con iluminación LED
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 2 alturas (2040, 2220)
  • 6 longitudes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profundidades (755, 855, 1055)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.

TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON