E6 Mirado®
Semimural para una venta más atractiva
VENTAJAS
Presentación llamativa del producto
- Mural de altura baja para una vista completa de los productos y la tienda
- Venta abierta con estantes escalonados
- Configuración de góndola atractiva
Bajo consumo energético
- Optimizada cortina de aire
- Ventiladores de ahorro energético EC
- Iluminación LED
- Mayor temperatura de evaporación
-
SISTEMA:
Remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
-1/1°C, 0/2°C,
2/4°C.
-
REFRIGERANTE:
R744 (CO2),
R134a, R404A
-
ETIQUETADO ENERGÉTICO:
Impactantes e impulsivas ventas con la nueva Mirado
Amplia exposición combinada con una perfecta visibilidad del producto que permitirá a tus productos ser el centro de atención de la tienda.
Característics estándaar
- Semimural con evaporador en la cuba
- Exposición de venta abierta con estantes escalonados
- Altura ergonómica
- Disponibilidad de varios LED colores en iluminacion
- 25 mm de separación en la cremallera
- Amplia gama de colores interiores y exteriores
- Ventiladores de ahorro energético EC
- Temperatura de funcionamiento M1 según normativa EN 23953
Accesorios
- Múltiples opciones para los cabeceros
- Cortinas de noche para un consumo energético reducido
- Paragolpes reforzados
- Varios accesorios para una mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (1600, 1655)
- 3 alturas frontales (360, 395, 575)
- 7 longitudes modulares (1250, 1700, 1880, 2000, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profundidades (855, 975, 1055)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.
Impactantes e impulsivas ventas con la nueva Mirado
Amplia exposición combinada con una perfecta visibilidad del producto que permitirá a tus productos ser el centro de atención de la tienda.
Característics estándaar
- Semimural con evaporador en la cuba
- Exposición de venta abierta con estantes escalonados
- Altura ergonómica
- Disponibilidad de varios LED colores en iluminacion
- 25 mm de separación en la cremallera
- Amplia gama de colores interiores y exteriores
- Ventiladores de ahorro energético EC
- Temperatura de funcionamiento M1 según normativa EN 23953
Accesorios
- Múltiples opciones para los cabeceros
- Cortinas de noche para un consumo energético reducido
- Paragolpes reforzados
- Varios accesorios para una mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (1600, 1655)
- 3 alturas frontales (360, 395, 575)
- 7 longitudes modulares (1250, 1700, 1880, 2000, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profundidades (855, 975, 1055)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.
TAMBIÉN RECOMENDAMOS