E6 MonaxEco®
Nueva generación de murales de refrigeración con puerta de cristal para impulsar las ventas
VENTAJAS
Mejor presentación de la mercancía
- Diseño puro y sin obstrucciones
- Área frontal de exposición de productos más grande
- Frontal bajo
Mayor protección de los alimentos y menos gastos energéticos
- Nuevo sistema equilibrador de temperatura
- Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
- Menos ciclos de desescarche
- Mayor temperatura de evaporación
- Menos carga de refrigeración
Mantenimiento simplificado
- Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
- Diseño higiénico y fácil de limpiar
-
SISTEMA:
Remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
-2/0°C, -1/1°C,
0/2°C, 2/4°C -
REFRIGERANTE:
R744 (CO2), R134a, R404A
-
ETIQUETADO ENERGÉTICO:
Fije un nuevo estándar de aprovechamiento de espacio en planta y reducción de los costes de energía y del ciclo de vida, y resalte al mismo tiempo las características más atractivas del producto en sí mismo.
En los supermercados de hoy en día, la presentación lo es todo. Los productos necesitan un escenario en el que hacer gala de su valor. Gracias al mural refrigerado MonaxEco®, los clientes podrán disfrutar de una experiencia más placentera a la hora de comprar carnes y productos frescos de alta calidad. Sus modernas puertas all glass de apertura en bisagra contribuyen de forma significativa a resaltar el valor de los productos y a animar a los clientes a servirse algo fresco.
Hasta el simple hecho de abrir las puertas abisagradas, el sistema de cierre suave hace que se abran fácilmente, crea un momento de calidad y elegancia. Las puertas abisagradas sin marco se abren para ofrecer una vista completa y clara del producto. El cristal aislante de alta calidad con recubrimiento antirreflectante opcional, proporciona vistas sin obstáculos y reduce el consumo de energía.
En los murales MonaxEco confluyen promoción de ventas, durabilidad y eficiencia,dotando a los supermercados de ventajas para atraer a los clientes y reducir al mismo tiempo los costes de los ciclos de vida.
Características estándar
- El nuevo sistema equilibrador de temperatura (TES) reduce el consumo de energía
- Mayor temperatura de evaporación
- Frontal bajo
- Puertas de cristal doble y cierre suave
- Manetas ergonómicas en las puertas
- Ventiladores EC de doble velocidad
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Ranuras numeradas
- Lateral panorámico un 10 % más grande que los muebles refrigerados E5
- Varios colores de iluminación disponibles
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Tapa de ventilador transparente
- Available in temperature range M0 and M2
Accesorios
- Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
- Iluminación LED
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 5 longitudes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
- 2 profundidades (955, 1155)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades
Fije un nuevo estándar de aprovechamiento de espacio en planta y reducción de los costes de energía y del ciclo de vida, y resalte al mismo tiempo las características más atractivas del producto en sí mismo.
En los supermercados de hoy en día, la presentación lo es todo. Los productos necesitan un escenario en el que hacer gala de su valor. Gracias al mural refrigerado MonaxEco®, los clientes podrán disfrutar de una experiencia más placentera a la hora de comprar carnes y productos frescos de alta calidad. Sus modernas puertas all glass de apertura en bisagra contribuyen de forma significativa a resaltar el valor de los productos y a animar a los clientes a servirse algo fresco.
Hasta el simple hecho de abrir las puertas abisagradas, el sistema de cierre suave hace que se abran fácilmente, crea un momento de calidad y elegancia. Las puertas abisagradas sin marco se abren para ofrecer una vista completa y clara del producto. El cristal aislante de alta calidad con recubrimiento antirreflectante opcional, proporciona vistas sin obstáculos y reduce el consumo de energía.
En los murales MonaxEco confluyen promoción de ventas, durabilidad y eficiencia,dotando a los supermercados de ventajas para atraer a los clientes y reducir al mismo tiempo los costes de los ciclos de vida.
Características estándar
- El nuevo sistema equilibrador de temperatura (TES) reduce el consumo de energía
- Mayor temperatura de evaporación
- Frontal bajo
- Puertas de cristal doble y cierre suave
- Manetas ergonómicas en las puertas
- Ventiladores EC de doble velocidad
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Ranuras numeradas
- Lateral panorámico un 10 % más grande que los muebles refrigerados E5
- Varios colores de iluminación disponibles
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Tapa de ventilador transparente
- Available in temperature range M0 and M2
Accesorios
- Puertas all-glass con recubrimiento antirreflectante
- Iluminación LED
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 5 longitudes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
- 2 profundidades (955, 1155)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades