E6 Monaxis®
Nueva generación de murales de refrigeración avanzados
VENTAJAS
Mejor presentación de la mercancía
- Diseño de mueble refrigerado puro y sin obstrucciones
- Frontal bajo y gran área de presentación
- Lateral más grande
- Disposición de estantes mejorado
Eficiencia energética mejorada
- El nuevo sistema equilibrador de temperatura (TES)
- Mayor temperatura de evaporación
- Ventiladores EC de eficiencia energética
- Opción de puertas cristal simple
Mantenimiento simplificado
- Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
- Diseño higiénico y fácil de limpiar
-
SISTEMA:
Remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
-1/1°C, 0/2°C, 2/4°C
-
REFRIGERANTE:
R744 (CO2), R134a, R404A
-
ETIQUETADO ENERGÉTICO:
Saque el máximo partido a su disponibilidad de espacio y a sus oportunidades de promoción, y todo con la mejor eficiencia energética.
La nueva generación de murales refrigerados Monaxis fija nuevos estándares de uso del espacio y de reducción de los costes derivados del ciclo de vida de los productos. Gracias a la aplicación de las tecnologías y métodos de producción más avanzados, y el uso de materiales de alta calidad, Carrier ha logrado dar un paso adelante decisivo en la evolución de murales refrigerados de alto rendimiento.
Gracias a la introducción de una gama de mejoras tecnológicas, los nuevos murales refrigerados Monaxis pueden contribuir al éxito de ventas de los supermercados manteniendo a raya los gastos de energía. Una de las nuevas características más importantes es el sistema equilibrador de temperatura (TES), que optimiza el consumo de potencia y proporciona mayor variabilidad en los espacios interiores con dimensiones exteriores más pequeñas.
Entre otras características responsables del éxito de ventas cabe mencionar unos laterales panorámicos de mayor tamaño, un nuevo carril escalonado y ajustable de 25 en 25 mm para una configuración más precisa de la presentación con una práctica numeración en las ranuras, y un mejor sistema de iluminación. Estos detalles innovadores se combinan para aumentar la eficiencia de los supermercados y el atractivo de las mercancías.
Características estándar
- Las últimas tecnologías de eficiencia energética
- El nuevo sistema equilibrador de temperatura (TES)
- Mayor temperatura de evaporación
- Frontal bajo
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Lateral panorámico con el cristal un 10 % más grande que los antiguos muebles refrigerados E5
- Varios colores de iluminación disponibles
- Tapa de ventilador transparente
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Available in temperature range M1 and M2
Accesorios
- Cortinas de noche para reducir el consumo energético
- Ventiladores EC de eficiencia energética
- Iluminación LED
- Varios accesorios para mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 5 longitudes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
- 2 profundidades (955, 1155)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.
Saque el máximo partido a su disponibilidad de espacio y a sus oportunidades de promoción, y todo con la mejor eficiencia energética.
La nueva generación de murales refrigerados Monaxis fija nuevos estándares de uso del espacio y de reducción de los costes derivados del ciclo de vida de los productos. Gracias a la aplicación de las tecnologías y métodos de producción más avanzados, y el uso de materiales de alta calidad, Carrier ha logrado dar un paso adelante decisivo en la evolución de murales refrigerados de alto rendimiento.
Gracias a la introducción de una gama de mejoras tecnológicas, los nuevos murales refrigerados Monaxis pueden contribuir al éxito de ventas de los supermercados manteniendo a raya los gastos de energía. Una de las nuevas características más importantes es el sistema equilibrador de temperatura (TES), que optimiza el consumo de potencia y proporciona mayor variabilidad en los espacios interiores con dimensiones exteriores más pequeñas.
Entre otras características responsables del éxito de ventas cabe mencionar unos laterales panorámicos de mayor tamaño, un nuevo carril escalonado y ajustable de 25 en 25 mm para una configuración más precisa de la presentación con una práctica numeración en las ranuras, y un mejor sistema de iluminación. Estos detalles innovadores se combinan para aumentar la eficiencia de los supermercados y el atractivo de las mercancías.
Características estándar
- Las últimas tecnologías de eficiencia energética
- El nuevo sistema equilibrador de temperatura (TES)
- Mayor temperatura de evaporación
- Frontal bajo
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Lateral panorámico con el cristal un 10 % más grande que los antiguos muebles refrigerados E5
- Varios colores de iluminación disponibles
- Tapa de ventilador transparente
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Available in temperature range M1 and M2
Accesorios
- Cortinas de noche para reducir el consumo energético
- Ventiladores EC de eficiencia energética
- Iluminación LED
- Varios accesorios para mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 5 longitudes (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
- 2 profundidades (955, 1155)
*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.