Skip to main content

E6 Morea®

Semimural elegante para una venta atractiva

VENTAJAS

Presentación llamativa del producto

  • Semimural bajo para una vista completa de productos y tienda
  • Venta abierta con estantes escalonados
  • Configuración de góndola atractiva

Bajo consumo energético

  • Cortina de aire optimizada
  • Ventiladores de ahorro de energetico
  • Iluminación LED
  • Mayor temperatura de evaporación
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    -1/1°C,0/2°C,

    2/4°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Cuando presente productos en el centro de su tienda, merece la pena colocar una vitrina que cause impacto.

Productos premium y de conveniencia se exponen de forma impactante en la nueva Morea para atraer y cautivar al cliente, manteniendo siempre la vision de toda la tienda.

Característics estándaar

  • Semimural baja con evaporador en la cuba
  • Exposición de venta abierta con estantes escalonados
  • Altura ergonómica
  • Disponibilidad de varios colores en iluminacion (LED o fluorencente)
  • 25 mm de separación en la cremallera
  • Amplia gama de colores interiores y exteriores
  • Ventiladores de ahorro de energético EC
  • Muebles con iluminación LED
  • Temperatura de funcionamiento M1 según normativa EN 23953

Accesorios

  • Cortina de noche para un consumo energético reducido
  • Paragolpes reforzados
  • Varios accesorios para una mayor flexibilidad
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • ALtura 1420
  • Altura frontral (395)
  • Hasta 6 longitudes modulares (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profundidades (855, 1055)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.

Cuando presente productos en el centro de su tienda, merece la pena colocar una vitrina que cause impacto.

Productos premium y de conveniencia se exponen de forma impactante en la nueva Morea para atraer y cautivar al cliente, manteniendo siempre la vision de toda la tienda.

Característics estándaar

  • Semimural baja con evaporador en la cuba
  • Exposición de venta abierta con estantes escalonados
  • Altura ergonómica
  • Disponibilidad de varios colores en iluminacion (LED o fluorencente)
  • 25 mm de separación en la cremallera
  • Amplia gama de colores interiores y exteriores
  • Ventiladores de ahorro de energético EC
  • Muebles con iluminación LED
  • Temperatura de funcionamiento M1 según normativa EN 23953

Accesorios

  • Cortina de noche para un consumo energético reducido
  • Paragolpes reforzados
  • Varios accesorios para una mayor flexibilidad
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • ALtura 1420
  • Altura frontral (395)
  • Hasta 6 longitudes modulares (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 2 profundidades (855, 1055)

*No todas las longitudes están disponibles para todas las profundidades.
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON