E6 Velando®
State of the art vertical refrigerated/ frozen food cabinet
VENTAJAS
Importante reducción de costes de energía
- Nuevo marco de alta eficiencia
- Resistencia de marco controlada por punto de rocío
- Mayor temperatura de evaporación
- Menos carga de refrigeración
- Ventiladores EC de eficiencia energética
Mejor visibilidad de la mercancía
- Diseño puro y sin obstrucciones
- Puertas non-energy anti fog
- Mejor iluminación LED
Mantenimiento simplificado
- Diseño anti-escarcha
- Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
- Sistema de desescarche D2D
-
SISTEMA:
Remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
0/2 °C, -18/-20 °C,
-22/-24 °C -
REFRIGERANTE:
R744 (CO2), R134a, R404A
Lo último en eficiencia nunca ha tenido un aspecto tan atractivo.
El mueble vertical para alimentos refrigerados/congelados Velando E6 pone el énfasis en la eficiencia energética ofreciendo soluciones de presentación de productos con un gran atractivo para el cliente.
Sus características son un frontal muy bajo, de solo 25,5 cm, que dota al área de presentación de una gran altura, laterales totalmente panorámicos y una iluminación homogénea del producto, las cuales, combinadas, crean una vista especialmente espaciosa de la mercancía. Además, el recubrimiento de polímero del panel interior impide que se forme vaho absorbiendo la humedad ambiente del aire.
Las puertas de triple acristalamiento no calefactadas del mueble eliminan la necesidad habitual de calentar el panel exterior. Recubrimientos termorreflectantes en los paneles centrales e interiores, así como un relleno de gas especial entre los mismos, aseguran que no haya condensación ni sequedad en el lado del cliente en todo momento. La energía y la carga de refrigeración se reducen aún más con un marco de alta eficiencia con iluminación LED integrada.
Características estándar
- Mayor temperatura de evaporación
- Puertas non-energy anti fog
- Manetas ergonómicas en las puertas
- Ventiladores EC de eficiencia energética
- Ranuras numeradas
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Amplia capacidad de almacenamiento
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Montaje infalible del panel de abeja de la salida del aire
Accesorios
- Nuevo marco de alta eficiencia que permite ahorrar en energía hasta un 41 % (en comparación con los modelos anteriores)
- Resistencia de marco controlada por punto de rocío
- Diseño anti-escarcha
- Iluminación LED
- Varios accesorios para mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
- Sistema de desescarche D2D
- Válvulas de expansión electrónicas
- Controlador UA 400
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 4 longitudes (1560, 2350, 3130, 3900)
- 1 profundidad (955)
Lo último en eficiencia nunca ha tenido un aspecto tan atractivo.
El mueble vertical para alimentos refrigerados/congelados Velando E6 pone el énfasis en la eficiencia energética ofreciendo soluciones de presentación de productos con un gran atractivo para el cliente.
Sus características son un frontal muy bajo, de solo 25,5 cm, que dota al área de presentación de una gran altura, laterales totalmente panorámicos y una iluminación homogénea del producto, las cuales, combinadas, crean una vista especialmente espaciosa de la mercancía. Además, el recubrimiento de polímero del panel interior impide que se forme vaho absorbiendo la humedad ambiente del aire.
Las puertas de triple acristalamiento no calefactadas del mueble eliminan la necesidad habitual de calentar el panel exterior. Recubrimientos termorreflectantes en los paneles centrales e interiores, así como un relleno de gas especial entre los mismos, aseguran que no haya condensación ni sequedad en el lado del cliente en todo momento. La energía y la carga de refrigeración se reducen aún más con un marco de alta eficiencia con iluminación LED integrada.
Características estándar
- Mayor temperatura de evaporación
- Puertas non-energy anti fog
- Manetas ergonómicas en las puertas
- Ventiladores EC de eficiencia energética
- Ranuras numeradas
- Separación para la colocación de estantes 25 mm
- Amplia capacidad de almacenamiento
- Una amplia gama de colores para interiores y exteriores
- Montaje infalible del panel de abeja de la salida del aire
Accesorios
- Nuevo marco de alta eficiencia que permite ahorrar en energía hasta un 41 % (en comparación con los modelos anteriores)
- Resistencia de marco controlada por punto de rocío
- Diseño anti-escarcha
- Iluminación LED
- Varios accesorios para mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
- Sistema de desescarche D2D
- Válvulas de expansión electrónicas
- Controlador UA 400
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 4 longitudes (1560, 2350, 3130, 3900)
- 1 profundidad (955)
![refrigerated-cabinet-e6-velando-high-hfficiency-frame](https://images.carriercms.com/image/upload/h_200,c_lfill,q_auto,f_auto/v1558530817/carrier/commercial-refrigeration/products/cabinets/refrigerated-cabinet-e6-velando-high-hfficiency-frame.jpg)