Velando® Quick Loader E6
Presentación de productos mejorada de arriba a abajo
VENTAJAS
Experiencia de compra optimizada
- Diseño puro y sin obstrucciones
- Fácil segmentación de tipos de producto
- Amplia área de exhibición en ambas secciones del armario
- Fácil alcance de los productos a través de la puerta superior
- Atractivos laterales panorámicos
Importante reducción de costes de energía
- Nuevo marco de alta eficiencia energética (HEF) con iluminación LED integrada
- Temperatura de evaporación más elevada: estándar E6
- Resistencia de marco controlada por punto de rocío (opcional)
Mantenimiento simplificado
- Diseño antiescarcha
- Carga rápida y ágil gracias a la cesta inferior extraíble
- Ranuras numeradas para un ajuste rápido y flexible de los estantes
- Sistema de desescarche D2D
-
SISTEMA:
Remoto
-
RANGO DE TEMPERATURA:
-18/-20°C a
-22/-24°C -
REFRIGERANTE:
R744 (CO2), R404A
-
ETIQUETADO ENERGÉTICO:
Descubra un armario cargado de ventajas
El nuevo armario de congelados Velando® Quick Loader reúne todas las características necesarias para disfrutar de la experiencia de compra definitiva, y todo en perfecta armonía. Iluminación LED avanzada integrada y una amplia área frontal permite una presentación atractiva y sin obstrucciones de múltiples tipos de producto, los premium en estantes superiores y los productos a granel en la cesta inferior. Su diseño ergonómico facilita también la carga de productos para el personal de la tienda y sus características, como el sistema exclusivo de doble puerta y su avanzada gestión del aire, ayudan a garantizar el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficacia.
Características estándar
- Estética E6 estándar con un gran área de exposición acristalada
- Diseño exclusivo con doble puerta
- Dos secciones de exposición de producto diferenciadas
- Puertas antivaho (AF) con tiradores ergonómicos
- Sección a granel con cajón de tipo
- Sistema High-Efficiency-Frame (HEF) con iluminación LED integrada
- Diseño antiescarcha
- Temperatura de evaporación más elevada: estándar E6
- Ventiladores EC de alta eficiencia energética
- Ranuras numeradas con un espacio entre estantes de 25 mm
- Alta capacidad de almacenamiento
- Amplia gama de colores para interiores y exteriores
Accesorios
- Resistencia de marco controlada por punto de rocío
- Varios accesorios para mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
- Sistema de desescarche D2D
- Válvulas de expansión electrónicas
- Controlador UA 400
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 4 longitudes (1560, 2350, 3130, 3900)
- 2 cabeceros (CE 1905, CE 2345)
- 1 profundidad (955)
Descubra un armario cargado de ventajas
El nuevo armario de congelados Velando® Quick Loader reúne todas las características necesarias para disfrutar de la experiencia de compra definitiva, y todo en perfecta armonía. Iluminación LED avanzada integrada y una amplia área frontal permite una presentación atractiva y sin obstrucciones de múltiples tipos de producto, los premium en estantes superiores y los productos a granel en la cesta inferior. Su diseño ergonómico facilita también la carga de productos para el personal de la tienda y sus características, como el sistema exclusivo de doble puerta y su avanzada gestión del aire, ayudan a garantizar el equilibrio perfecto entre rendimiento y eficacia.
Características estándar
- Estética E6 estándar con un gran área de exposición acristalada
- Diseño exclusivo con doble puerta
- Dos secciones de exposición de producto diferenciadas
- Puertas antivaho (AF) con tiradores ergonómicos
- Sección a granel con cajón de tipo
- Sistema High-Efficiency-Frame (HEF) con iluminación LED integrada
- Diseño antiescarcha
- Temperatura de evaporación más elevada: estándar E6
- Ventiladores EC de alta eficiencia energética
- Ranuras numeradas con un espacio entre estantes de 25 mm
- Alta capacidad de almacenamiento
- Amplia gama de colores para interiores y exteriores
Accesorios
- Resistencia de marco controlada por punto de rocío
- Varios accesorios para mayor flexibilidad
- Evaporador de CO2
- Sistema de desescarche D2D
- Válvulas de expansión electrónicas
- Controlador UA 400
Dimensiones (mm)
- 2 alturas (2040, 2220)
- 4 longitudes (1560, 2350, 3130, 3900)
- 2 cabeceros (CE 1905, CE 2345)
- 1 profundidad (955)