Skip to main content

E6 Virando® 63

Nueva semivertical para congelados – Se convertirá en el centro de tu Supermercado

VENTAJAS

  • Mural de altura baja para una vista completa de los productos y la tienda
  • Combinable con las semimurales refrigerada E6 Mirado®
  • Alta capacidad de carga para una altura limitada
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPERATURA:

    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Algunas aplicaciones pueden no estar disponibles para los equipos estándar.
La semimural de congelados Virando tiene flexibilidad de distribución para un gran volumen de carga con una altura de 1,60 metros.

Características estándar

  • La altura total de solo 1,60 m permite una combinación perfecta con la gama E6 Mirado
  • Puertas de cristal antivaho (AF) negras (sin resistencia) con manetas ergonómicas
  • Luz LED vertical
  • Versiones disponibles de 2, 3, 4 y 5 puertas
  • Laterales panorámicos
  • Mismo diseño frontal e interior que el modelo E6 Velando®
  • Clase de temperatura L1

Características opcionales

  • Sección a granel con cesta telescópica
  • Luz LED horizontal en el copete
  • Evaporador CO2

Dimensiones (mm)

  • Altura en la parte interior (1045)
  • Profundidad del estante base (650) (650)
  • Profundidad estante estándar (600)
La semimural de congelados Virando tiene flexibilidad de distribución para un gran volumen de carga con una altura de 1,60 metros.

Características estándar

  • La altura total de solo 1,60 m permite una combinación perfecta con la gama E6 Mirado
  • Puertas de cristal antivaho (AF) negras (sin resistencia) con manetas ergonómicas
  • Luz LED vertical
  • Versiones disponibles de 2, 3, 4 y 5 puertas
  • Laterales panorámicos
  • Mismo diseño frontal e interior que el modelo E6 Velando®
  • Clase de temperatura L1

Características opcionales

  • Sección a granel con cesta telescópica
  • Luz LED horizontal en el copete
  • Evaporador CO2

Dimensiones (mm)

  • Altura en la parte interior (1045)
  • Profundidad del estante base (650) (650)
  • Profundidad estante estándar (600)
You Might Also Like