Hera®
Vitrina de servicio para una vista de productos sin obstáculos
VENTAJAS
Mejor comercialización e impresionante visibilidad del producto
- Cristal con vista panorámica completa sin obstáculos
- Expositor horizontal o inclinado
- Expositores de varias profundidades para una colocación de mercancías optimizada
Consumo energético y rendimiento optimizados
- Ventiladores EC de alta eficiencia energética
Mantenimiento simplificado
- Materiales de alta calidad, fáciles de limpiar
-
SYSTEMA:
Grupo incorporado, remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
0/2°C, 2/4°C, 4/6°C
-
REFRIGERANTE:
R744 (CO2), salmuera, R134, R404
-
ETIQUETADO ENERGÉTICO:
Descubra la belleza de la transparencia.
Estilo atemporal, diseño atractivo y moderna presentación se combinan en nuestra atrayente vitrina Hera. La visibilidad de los productos es excelente debido a la super-estructura de cristal doble curvado. La amplia gama de combinaciones y profundidades de expositor de Hera pone a disposición de los clientes un sinfín de soluciones para optimizar la colocación de los productos. Algunas veces es necesario utilizar grandes expositores, mientras que en otras se prefieren muebles más pequeños. Hera representa un nuevo concepto de presentación y espacio destinado al comercio minorista, interesante no solo para pequeñas superficies, sino también para todos aquellos establecimientos que buscan una solución que marque la diferencia. Entre los aspectos más competitivos de Hera destaca una perfecta combinación entre ergonomía, calidad y ahorro energético que la convierten en una solución única a varios niveles.
Características estándar
- Mueble refrigerado de Libre Servicio con frio ventilado
- Super-estructura con cristal simple curvado de apertura hacia delante sin iluminación, sistema antivaho por ventilación
- Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
- Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
- Sobre de trabajo de acero inoxidable repujado con perfil de plástico ergonómico
- Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
- Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
- Termómetro digital solar
- Caja eléctrica de conexiones
- 4 planos de exposición (850 mm, 900 mm, 950 mm)
- 2 alturas de base (600 mm y 540 mm)
- Evaporador R404A
Accesorios
- Separadores de producto
- Porta precios
- Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
- Mueble con patas
- Desescarche eléctrico
- Caja eléctrica para control externo
Dimensiones
- 8 longitudes (625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750)
- Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
- 4 planos de exposición (750, 850, 900, 950)
- 2 alturas (H,M)
- Ventilado, caliente (BW, GW), ZS, GC
Módulos
|
||||||
Hera
|
63
|
94
|
125
|
156
|
188
|
250
|
Área total de exposición (m2)
|
||||||
Hera.75H A
|
-
|
-
|
0.94
|
-
|
1.41
|
1.88
|
Hera.85H A
|
0.53
|
0.80
|
1.06
|
1.30
|
1.59
|
2.13
|
Hera.90H A
|
0.57
|
0.84
|
1.13
|
1.41
|
1.69
|
2.25
|
Hera.95M A
|
-
|
0.89
|
1.18
|
1.48
|
1.77
|
2.37
|
Módulos
|
|||||||
Hera | 312
|
375
|
EC45
|
EC90
|
IC45
|
IC90
|
CE
|
Área total de exposición (m2) | |||||||
Hera.75H A | -
|
2.81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.41
|
Hera.85H A | 2.66
|
3.19
|
0.98
|
1.60
|
1.09
|
2.18
|
-
|
Hera.90H A | 2.81
|
3.38
|
1.04
|
1.70
|
1.16
|
2.32
|
1.98
|
Hera.95M A | 2.95
|
3.54
|
1.08
|
1.76
|
1.25
|
2.50
|
2.09 |
Descubra la belleza de la transparencia.
Estilo atemporal, diseño atractivo y moderna presentación se combinan en nuestra atrayente vitrina Hera. La visibilidad de los productos es excelente debido a la super-estructura de cristal doble curvado. La amplia gama de combinaciones y profundidades de expositor de Hera pone a disposición de los clientes un sinfín de soluciones para optimizar la colocación de los productos. Algunas veces es necesario utilizar grandes expositores, mientras que en otras se prefieren muebles más pequeños. Hera representa un nuevo concepto de presentación y espacio destinado al comercio minorista, interesante no solo para pequeñas superficies, sino también para todos aquellos establecimientos que buscan una solución que marque la diferencia. Entre los aspectos más competitivos de Hera destaca una perfecta combinación entre ergonomía, calidad y ahorro energético que la convierten en una solución única a varios niveles.
Características estándar
- Mueble refrigerado de Libre Servicio con frio ventilado
- Super-estructura con cristal simple curvado de apertura hacia delante sin iluminación, sistema antivaho por ventilación
- Mueble inyectado con piezas internas en acero inoxidable
- Planos de exposición y rejilla de retorno de aire de acero inoxidable pulido, panel trasero de acero inoxidable brillante con efecto espejo
- Sobre de trabajo de acero inoxidable repujado con perfil de plástico ergonómico
- Evaporador con protección por cataforesis, desescarche por tiempo
- Ventiladores de ahorro energético, impulsión de aire mediante panel de abeja
- Termómetro digital solar
- Caja eléctrica de conexiones
- 4 planos de exposición (850 mm, 900 mm, 950 mm)
- 2 alturas de base (600 mm y 540 mm)
- Evaporador R404A
Accesorios
- Separadores de producto
- Porta precios
- Tabla de cortar, porta cuchillos, base para balanza/tabla de cortar
- Mueble con patas
- Desescarche eléctrico
- Caja eléctrica para control externo
Dimensiones
- 8 longitudes (625, 937, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750)
- Esquinas (EC/IC45, EC/IC90)
- 4 planos de exposición (750, 850, 900, 950)
- 2 alturas (H,M)
- Ventilado, caliente (BW, GW), ZS, GC
Módulos
|
||||||
Hera
|
63
|
94
|
125
|
156
|
188
|
250
|
Área total de exposición (m2)
|
||||||
Hera.75H A
|
-
|
-
|
0.94
|
-
|
1.41
|
1.88
|
Hera.85H A
|
0.53
|
0.80
|
1.06
|
1.30
|
1.59
|
2.13
|
Hera.90H A
|
0.57
|
0.84
|
1.13
|
1.41
|
1.69
|
2.25
|
Hera.95M A
|
-
|
0.89
|
1.18
|
1.48
|
1.77
|
2.37
|
Módulos
|
|||||||
Hera | 312
|
375
|
EC45
|
EC90
|
IC45
|
IC90
|
CE
|
Área total de exposición (m2) | |||||||
Hera.75H A | -
|
2.81
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.41
|
Hera.85H A | 2.66
|
3.19
|
0.98
|
1.60
|
1.09
|
2.18
|
-
|
Hera.90H A | 2.81
|
3.38
|
1.04
|
1.70
|
1.16
|
2.32
|
1.98
|
Hera.95M A | 2.95
|
3.54
|
1.08
|
1.76
|
1.25
|
2.50
|
2.09 |