Skip to main content

Ivando® GL+

Isla de productos congelados de doble compartimento y tapas de cristal

VENTAJAS

Menor consumo energético

  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal
  • Diseño de ahorro energético (ventiladores EC, LED)
  • Menos carga de refrigeración

Disposición flexible de la mercancía

  • Dos zonas de temperatura
  • Gran expositor frontal de productos
  • Superestructuras para un mejor aprovechamiento del espacio

Mejor funcionamiento diario

  • Sistema de desescarche D2D
  • Menos ciclos de desescarche para una mejor protección de los alimentos
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    0/2 °C, -18/-20 °C,
    -22/-24 °C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Presente de forma eficiente productos distintos a varias temperaturas, con la solución de isla flexible.

El modelo Ivando GL+ tiene dos cubas refrigeradas de manera independiente para presentar de forma separada productos a alta temperatura y productos a baja temperatura en una misma isla. Sus paneles de cristal de gran tamaño ofrecen una vista increíblemente clara de toda clase de productos incluso a gran distancia, haciendo que la mercancía se muestre con la mejor calidad posible.

Las tapas de cristal protegen los productos más sensibles a la temperatura frente a perturbaciones externas, reducen los efectos de la radiación térmica y lumínica, y recoducen el consumo frigorífico. Esto se traduce en menos ciclos de desescarche, lo cual, a su vez, contribuye a proteger el producto.

Las dimensiones y opciones de combinación de la isla, la convierten en la solución más flexible y adaptable para cualquier diseño de tienda.

Características estándar

  • Dos cubas independientes
  • Altura ergonómica
  • Paneles de cristal extra grandes para mejor visibilidad
  • Diseño de mayor ahorro energético
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Superestructuras para un mejor aprovechamiento del espacio
  • Iluminación LED en el pasamanos
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2
  • Sistema de desescarche D2D
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Controlador UA 400

Dimensiones (mm)

  • 1 altura frontal (940)
  • 3 longitudes (1880, 2500, 3750)
  • 1 profundidad (2230)
  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal

Presente de forma eficiente productos distintos a varias temperaturas, con la solución de isla flexible.

El modelo Ivando GL+ tiene dos cubas refrigeradas de manera independiente para presentar de forma separada productos a alta temperatura y productos a baja temperatura en una misma isla. Sus paneles de cristal de gran tamaño ofrecen una vista increíblemente clara de toda clase de productos incluso a gran distancia, haciendo que la mercancía se muestre con la mejor calidad posible.

Las tapas de cristal protegen los productos más sensibles a la temperatura frente a perturbaciones externas, reducen los efectos de la radiación térmica y lumínica, y recoducen el consumo frigorífico. Esto se traduce en menos ciclos de desescarche, lo cual, a su vez, contribuye a proteger el producto.

Las dimensiones y opciones de combinación de la isla, la convierten en la solución más flexible y adaptable para cualquier diseño de tienda.

Características estándar

  • Dos cubas independientes
  • Altura ergonómica
  • Paneles de cristal extra grandes para mejor visibilidad
  • Diseño de mayor ahorro energético
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Superestructuras para un mejor aprovechamiento del espacio
  • Iluminación LED en el pasamanos
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2
  • Sistema de desescarche D2D
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Controlador UA 400

Dimensiones (mm)

  • 1 altura frontal (940)
  • 3 longitudes (1880, 2500, 3750)
  • 1 profundidad (2230)
  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON