Skip to main content

Multinor®

Arcón de congelados con grupo incorporado de diseño único

Ventajas

Optimiza las campañas promocionales

  • Diseño atractivo y ergonómico
  • Disponible en versión para congelados o conmutable
  • Gran visibilidad de productos
  • Uso óptimo del espacio en planta gracias a las 4 longitudes disponibles

Eficiencia energética mejorada

  • Disponible con refrigerante natural R290
  • Forma optimizada del cuerpo del mueble
  • Iluminación LED; tapa corredera de cristal y ventiladores EC
  • SISTEMA:

    Grupo Incorporado

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C
    -2/0°C, -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R290, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Con una amplia variedad de aplicaciones, formas y modelos, nuestros muebles promocionales presentan innumerables ventajas.

Los muebles promocionales Multinor de diseño especial ofrecen una vista atractiva y única de los productos. Los muebles promocionales de Carrier garantizan una presentación segura y atractiva de los productos y lo hacen optimizando el espacio disponible. El color de los muebles refrigerados se puede personalizar para adaptarse a los conceptos y líneas de productos específicos de cada tienda, existiendo así una gran variedad de opciones comerciales distintas para proporcionar a los clientes de Carrier un alto grado de flexibilidad en el diseño. Un nivel de ruido y de rendimiento de temperatura únicos en su clase proporcionan el entorno óptimo para las compras.

Características estándar

  • Isla refrigerada para la presentación de productos de charcutería, bebidas frutas y verduras, queso o sándwiches, pastelería, delicatesen, carne preparado, pollo, pescado, carne picada, productos congelados y helados
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
  • Parachoques alrededor
  • Refrigeración con temperatura estable por aire forzado
  • Desescarche automático con evaporación de agua
  • Refrigerante natural R290
  • Control electrónico con pantalla de temperatura

Accesorios

  • Estantes tipo rejilla (estándar)
  • LED en los pasamanos
  • Separadores
  • Tapas correderas de cristal

Dimensiones (mm)

1 altura (925)
4 profundidades (1010, 1510, 2010, 2510)
1 anchura (1005)

Con una amplia variedad de aplicaciones, formas y modelos, nuestros muebles promocionales presentan innumerables ventajas.

Los muebles promocionales Multinor de diseño especial ofrecen una vista atractiva y única de los productos. Los muebles promocionales de Carrier garantizan una presentación segura y atractiva de los productos y lo hacen optimizando el espacio disponible. El color de los muebles refrigerados se puede personalizar para adaptarse a los conceptos y líneas de productos específicos de cada tienda, existiendo así una gran variedad de opciones comerciales distintas para proporcionar a los clientes de Carrier un alto grado de flexibilidad en el diseño. Un nivel de ruido y de rendimiento de temperatura únicos en su clase proporcionan el entorno óptimo para las compras.

Características estándar

  • Isla refrigerada para la presentación de productos de charcutería, bebidas frutas y verduras, queso o sándwiches, pastelería, delicatesen, carne preparado, pollo, pescado, carne picada, productos congelados y helados
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
  • Parachoques alrededor
  • Refrigeración con temperatura estable por aire forzado
  • Desescarche automático con evaporación de agua
  • Refrigerante natural R290
  • Control electrónico con pantalla de temperatura

Accesorios

  • Estantes tipo rejilla (estándar)
  • LED en los pasamanos
  • Separadores
  • Tapas correderas de cristal

Dimensiones (mm)

1 altura (925)
4 profundidades (1010, 1510, 2010, 2510)
1 anchura (1005)