Skip to main content

Optimer® Low Front

Mural refrigerado con grupo incorporado y área de exposición maximizada

Ventajas

Área frontal de exposición de productos más grande

  • Frontal bajo
  • Laterales panorámicos
  • Ensamblable para una instalación sin interrupciones

Eficiencia energética mejorada

  • Iluminación LED interior
  • Ventiladores EC
  • Versione con puertas

Mantenimiento simplificado

  • Unidad de condensación extraíble
  • SISTEMA:

    Grupo Incorporado, Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    -1/1°C, 0/2°C

  • REFRIGERANTE:

    R290, R404A

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Cuando lo más importante es hacer un uso eficiente del espacio en planta, escoja la gran área de exposición de Optimer L.

Tanto si su negocio es un hipermercado como si es una tienda de conveniencia, presente a sus clientes los productos con un diseño corporativo estándar. Con el Optimer Low Front, Carrier pone en sus manos la mejor solución para aprovechar al máximo el escaso espacio disponible y mejorar su productividad en las tiendas pequeñas sin que su imagen corporativa pierda presencia. La gama de muebles Optimer Low Front son una excelente solución para establecimientos que requieren diferentes rangos de temperatura para cada tipo de alimento (verduras, lácteos, bebidas), bajo consumo energético, versiones ensamblables y una amplia área de presentación. La disponibilidad de varios elementos opcionales permite adaptar cada zona de tienda a las demandas específicas de cada cliente.

Características estándar

  • Mural refrigerada de grupo incorporado con laterales panorámicos para una visualización abierta de productos como bebidas, frutas y verduras, queso y sándwiches empaquetados, charcutería, pastelería y delicatesen, así como pollo y carne empaquetados
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
  • Iluminación simple en copete
  • Cortina de noche manual
  • Control electrónico con lectura de temperatura interna
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Refrigerante R290 de sostenibilidad ambiental
  • Patas de altura nivelable

Accesorios

  • Iluminación LED
  • Rejillas / cestas
  • Separadores
  • Puertas
  • Ventiladores EC de ahorro energético
  • Solución ensamblable

Dimensiones (mm)

1 altura (2040)
1 profundidad (830)
4 anchuras (885, 1250, 1875, 2420)

Cuando lo más importante es hacer un uso eficiente del espacio en planta, escoja la gran área de exposición de Optimer L.

Tanto si su negocio es un hipermercado como si es una tienda de conveniencia, presente a sus clientes los productos con un diseño corporativo estándar. Con el Optimer Low Front, Carrier pone en sus manos la mejor solución para aprovechar al máximo el escaso espacio disponible y mejorar su productividad en las tiendas pequeñas sin que su imagen corporativa pierda presencia. La gama de muebles Optimer Low Front son una excelente solución para establecimientos que requieren diferentes rangos de temperatura para cada tipo de alimento (verduras, lácteos, bebidas), bajo consumo energético, versiones ensamblables y una amplia área de presentación. La disponibilidad de varios elementos opcionales permite adaptar cada zona de tienda a las demandas específicas de cada cliente.

Características estándar

  • Mural refrigerada de grupo incorporado con laterales panorámicos para una visualización abierta de productos como bebidas, frutas y verduras, queso y sándwiches empaquetados, charcutería, pastelería y delicatesen, así como pollo y carne empaquetados
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
  • Iluminación simple en copete
  • Cortina de noche manual
  • Control electrónico con lectura de temperatura interna
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Refrigerante R290 de sostenibilidad ambiental
  • Patas de altura nivelable

Accesorios

  • Iluminación LED
  • Rejillas / cestas
  • Separadores
  • Puertas
  • Ventiladores EC de ahorro energético
  • Solución ensamblable

Dimensiones (mm)

1 altura (2040)
1 profundidad (830)
4 anchuras (885, 1250, 1875, 2420)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS