Premor®
Arcón con grupo incorporado Premium para promocionar e impulsar las ventas
Ventajas
Flexibilidad para las promociones
- Disponible en 3 longitudes
- Alta capacidad de almacenamiento para helados y alimentos congelados
Fantástico expositor de productos
- Las superficies de cristal hacen que los productos resulten más atractivos y sean más fáciles de ver
- Separadores de producto transparentes
Eficiencia energética mejorada
- Diseño de ahorro energético
- Iluminación LED; tapa corredera de cristal, ventiladores EC
-
SISTEMA:
Grupo Incorporado, Remoto
-
RANGO DE TEMPARATURA:
-2/0°C, -1/1°C, 0/2°C
-22/-24°C -
REFRIGERANTE:
R290, R404A
-
ETIQUETADO ENERGÉTICO:
Con Premor, funcionalidad, elegancia y eficiencia energética son prioritarias.
Los muebles promocionales Premor de Carrier mejoran la apariencia delas tiendas a los ojos de sus clientes, mostrando los productos de forma más segura y agradable a la vista, y a haciendo un uso óptimo del espacio disponible. Los colores de los muebles se pueden personalizar para adaptarse a los conceptos y líneas de producto de cada tienda, y este alto grado de flexibilidad se consigue gracias a una gran variedad de extras aplicables a múltiples tipos de ofertas. Un nivel de ruido y de rendimiento de temperatura únicos en su clase proporcionan a los clientes de Carrier un entorno óptimo para la venta de alimentos fríos y congelados.
Características estándar
- Mueble de grupo incorporado para la presentación de helados y productos congelados, carne picada, carne empaquetada, charcutería, delicatesen, queso y sándwich empaquetados, frutas y verduras y pastelería
- Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
- Acabado interior y exterior en blanco FA605
- Zócalo en gris FA0633 y piezas de plástico en gris FA0631
- Control electrónico con lectura de temperatura
- Tapa deslizante para mayor ahorro energético
- Refrigeración de temperatura estable por aire forzado
- Ventilador de ahorro energético con función inversora para el condensador
- Desescarche automático con evaporación de agua
- Refrigerante natural R290 (propano)
- Iluminación LED en el pasamanos
Accesorios
- Separadores para helados
Dimensiones (mm)
1 altura (915)1 profundidad (930)
3 anchuras (910, 1545, 2095)
Con Premor, funcionalidad, elegancia y eficiencia energética son prioritarias.
Los muebles promocionales Premor de Carrier mejoran la apariencia delas tiendas a los ojos de sus clientes, mostrando los productos de forma más segura y agradable a la vista, y a haciendo un uso óptimo del espacio disponible. Los colores de los muebles se pueden personalizar para adaptarse a los conceptos y líneas de producto de cada tienda, y este alto grado de flexibilidad se consigue gracias a una gran variedad de extras aplicables a múltiples tipos de ofertas. Un nivel de ruido y de rendimiento de temperatura únicos en su clase proporcionan a los clientes de Carrier un entorno óptimo para la venta de alimentos fríos y congelados.
Características estándar
- Mueble de grupo incorporado para la presentación de helados y productos congelados, carne picada, carne empaquetada, charcutería, delicatesen, queso y sándwich empaquetados, frutas y verduras y pastelería
- Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
- Acabado interior y exterior en blanco FA605
- Zócalo en gris FA0633 y piezas de plástico en gris FA0631
- Control electrónico con lectura de temperatura
- Tapa deslizante para mayor ahorro energético
- Refrigeración de temperatura estable por aire forzado
- Ventilador de ahorro energético con función inversora para el condensador
- Desescarche automático con evaporación de agua
- Refrigerante natural R290 (propano)
- Iluminación LED en el pasamanos
Accesorios
- Separadores para helados
Dimensiones (mm)
1 altura (915)1 profundidad (930)
3 anchuras (910, 1545, 2095)