Skip to main content

Presenter® 06

Semi-mural refrigerado para la promoción y el impulso de las ventas

Ventajas

Alta visibilidad y accesibilidad de los productos

  • Laterales panorámicos
  • Diseño ergonómico para el fácil acceso a productos

Mejora de la eficiencia energética

  • Refrigerante natural R290
  • Iluminación LED
  • SISTEMA:

    Con Grupo Incorporado

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    0/2°C

  • REFRIGERANTE:

    R290

  • ETIQUETADO ENERGÉTICO:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

La gama de productos más grande en el expositor más compacto.

Presenter06 tiene un diseño agradable y moderno, fácil de colocar en el mostrador de caja. Su rápida accesibilidad, gracias a la iluminación LED y su opción de lateral intercambiable y de portaprecios, animan a los clientes a responder de forma inmediata. Un valor añadido más es el refrigerante R290, así como la cortina de noche que aumenta el ahorro energético. En general, combina diseño atractivo con ventajas económicas para presentar la gama más variada de productos en el espacio más compacto.

Características estándar

  • Mural refrigerado con grupo incorporado, laterales semipanorámicos y panel superior acortado.
  • Visualización abierta para productos de charcutería, bebidas refrigeradas, frutas y verduras, sándwich y queso empaquetados y pastelería
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
  • Panel superior de aluminio plástico de color blanco, resistente a impactos y arañazos
  • Iluminación vertical en el borde de los laterales izquierdo y derecho
  • Ventiladores EC de eficiencia energética

Accesorios

  • Ruedas
  • Iluminación LED

Dimensiones (mm)

2 alturas (1070, 1420)
1 profundidad (715)
1 anchura (625)

La gama de productos más grande en el expositor más compacto.

Presenter06 tiene un diseño agradable y moderno, fácil de colocar en el mostrador de caja. Su rápida accesibilidad, gracias a la iluminación LED y su opción de lateral intercambiable y de portaprecios, animan a los clientes a responder de forma inmediata. Un valor añadido más es el refrigerante R290, así como la cortina de noche que aumenta el ahorro energético. En general, combina diseño atractivo con ventajas económicas para presentar la gama más variada de productos en el espacio más compacto.

Características estándar

  • Mural refrigerado con grupo incorporado, laterales semipanorámicos y panel superior acortado.
  • Visualización abierta para productos de charcutería, bebidas refrigeradas, frutas y verduras, sándwich y queso empaquetados y pastelería
  • Paneles interiores y exteriores de acero galvanizado con acabado de pintura en polvo resistente de color blanco
  • Panel superior de aluminio plástico de color blanco, resistente a impactos y arañazos
  • Iluminación vertical en el borde de los laterales izquierdo y derecho
  • Ventiladores EC de eficiencia energética

Accesorios

  • Ruedas
  • Iluminación LED

Dimensiones (mm)

2 alturas (1070, 1420)
1 profundidad (715)
1 anchura (625)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS