Skip to main content

Wisalo® GL+

Isla contra pared refrigerada con tapas de cristal

VENTAJAS

Menor consumo energético

  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal
  • Diseño de ahorro energético (ventiladores EC, LED)
  • Menos carga de refrigeración

Disposición flexible del producto

  • Disponible para dos tipos de temperatura
  • Amplia área de presentación de productos

Mejor funcionamiento diario

  • Sistema de desescarche D2D
  • Menos ciclos de desescarche para una mejor protección de los alimentos
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    0/2 °C, -18/-20 °C,
    -22/-24 °C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Disfrute de un compartimento flexible con una área de presentación amplia capaz de mantener a raya el consumo de energía.

Wisalo GL+, el complemento perfecto del programa de islas Carrier, es la solución óptima de islas contra pared. Sus paneles de cristal de gran tamaño ofrecen una vista increíblemente clara de toda clase de productos incluso a gran distancia, presentando el producto con la mejor calidad posible.

Las tapas de cristal protegen los productos más sensibles a la temperatura frente a perturbaciones externas, reducen los efectos de la radiación térmica y lumínica, y el consumo frigorífico. Esto se traduce en menos ciclos de desescarche, lo cual, a su vez, contribuye a mantener la frescura de la mercancía.

Las dimensiones y disposición de pared de la isla, junto con la cantidad de opciones combinables, la convierten en la solución más flexible y adaptable para cualquier diseño de tienda.

Características estándar

  • Altura ergonómica
  • Paneles de cristal extra grandes para mejor visibilidad
  • Diseño de mayor ahorro energético
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Iluminación LED en el pasamanos
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2
  • Sistema de desescarche D2D
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Controlador UA 400

Dimensiones (mm)

  • 1 altura frontal (940)
  • 3 longitudes (1880, 2500, 3750)
  • 1 profundidad (1115)

Disfrute de un compartimento flexible con una área de presentación amplia capaz de mantener a raya el consumo de energía.

Wisalo GL+, el complemento perfecto del programa de islas Carrier, es la solución óptima de islas contra pared. Sus paneles de cristal de gran tamaño ofrecen una vista increíblemente clara de toda clase de productos incluso a gran distancia, presentando el producto con la mejor calidad posible.

Las tapas de cristal protegen los productos más sensibles a la temperatura frente a perturbaciones externas, reducen los efectos de la radiación térmica y lumínica, y el consumo frigorífico. Esto se traduce en menos ciclos de desescarche, lo cual, a su vez, contribuye a mantener la frescura de la mercancía.

Las dimensiones y disposición de pared de la isla, junto con la cantidad de opciones combinables, la convierten en la solución más flexible y adaptable para cualquier diseño de tienda.

Características estándar

  • Altura ergonómica
  • Paneles de cristal extra grandes para mejor visibilidad
  • Diseño de mayor ahorro energético
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Tapas de cristal correderas o de apertura frontal
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Iluminación LED en el pasamanos
  • Variedad de accesorios para configuración interna
  • Evaporador de CO2
  • Sistema de desescarche D2D
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Controlador UA 400

Dimensiones (mm)

  • 1 altura frontal (940)
  • 3 longitudes (1880, 2500, 3750)
  • 1 profundidad (1115)
TAMBIÉN RECOMENDAMOS