FlexiCO2OL®
Central multicompresora
R134a/CO2 en cascada
Bancadas independientes para temperatura media y temperatura baja
Ventajas
- Alto nivel tecnológico con conexión inteligente híbrida mediante secuencia en cascada
- Mejor fiabilidad con un sistema de distribución de aceite sin piezas móviles
- Disponibilidad de acceso únicamente desde el frontal y el lateral, lo que permite ahorrar espacio en planta
- Montaje rápido con recipiente preparado de CO2 e intercambiador de calor en la central
Aplicaciones
- Solución de alta capacidad para supermercados grandes e hipermercados
- Instalación en interior, más flexible y personalizable
-
REFRIGERANTE:
R134a (MT) y
R744 (CO2) (BT) -
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN:
Hasta 278 kW (MT),
Hasta 75 kW (BT)
FlexiCO2OL® combina un refrigerante natural y la solución HFC de menor PCA, con CO₂ en régimen subcrítico para aplicaciones de temperatura baja (BT) y R134a para aplicaciones de temperatura media (MT).
Características clave
- Sistema ecológico con un ciclo de MT de HFC R134a y un ciclo de BT de CO2
- Centrales de alta potencia independientes diseñadas para funcionar con cada ciclo de refrigeración
- Compresores semi-herméticos con motor de 3 a 6 etapas para el rango de refrigeración de MT (series Bitzer-Ecoline) con refrigerante R134a
- Compresores semi-herméticos con motor de 2 a 4 etapas para el rango de refrigeración de BT con refrigerante CO2
- Protección de compresor con termistor
- Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite
- Presostato diferencial de aceite para compresores a motor de las series BE5 y BE6
- Panel de control del sistema multicompresor para colocación de sensores, presostatos o similares, a petición
- Recipiente integrado para el circuito de CO₂ (dependiente de los compresores)
- Intercambiador de calor en cascada (1 o 2 unidades) adaptado para las necesidadesde condensación del CO2
- Válvulas de expansión electrónica para el intercambiador de calor en cascada (BT)
- Bancada del sistema
- Cuadro de control ensamblado disponible
Opciones
- Paquete de ahorro energético con compresores de BT y MT con variador de frecuencia
- Fiabilidad optimizada gracias a la rotación de la carga base de los compresores controlados por variador de frecuencia
- Disponible con recipiente aparte de varios tamaños y distintos equipamientos
MT (una etapa) | BT (cascada) | |
Nº de compresores: | 3-6 | 2-4 |
Capacidad de refrigeración: | Up to 278 kW | Up to 75 kW |
Refrigerante: | R134a | R744 (CO2) |
FlexiCO2OL® combina un refrigerante natural y la solución HFC de menor PCA, con CO₂ en régimen subcrítico para aplicaciones de temperatura baja (BT) y R134a para aplicaciones de temperatura media (MT).
Características clave
- Sistema ecológico con un ciclo de MT de HFC R134a y un ciclo de BT de CO2
- Centrales de alta potencia independientes diseñadas para funcionar con cada ciclo de refrigeración
- Compresores semi-herméticos con motor de 3 a 6 etapas para el rango de refrigeración de MT (series Bitzer-Ecoline) con refrigerante R134a
- Compresores semi-herméticos con motor de 2 a 4 etapas para el rango de refrigeración de BT con refrigerante CO2
- Protección de compresor con termistor
- Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite
- Presostato diferencial de aceite para compresores a motor de las series BE5 y BE6
- Panel de control del sistema multicompresor para colocación de sensores, presostatos o similares, a petición
- Recipiente integrado para el circuito de CO₂ (dependiente de los compresores)
- Intercambiador de calor en cascada (1 o 2 unidades) adaptado para las necesidadesde condensación del CO2
- Válvulas de expansión electrónica para el intercambiador de calor en cascada (BT)
- Bancada del sistema
- Cuadro de control ensamblado disponible
Opciones
- Paquete de ahorro energético con compresores de BT y MT con variador de frecuencia
- Fiabilidad optimizada gracias a la rotación de la carga base de los compresores controlados por variador de frecuencia
- Disponible con recipiente aparte de varios tamaños y distintos equipamientos
MT (una etapa) | BT (cascada) | |
Nº de compresores: | 3-6 | 2-4 |
Capacidad de refrigeración: | Up to 278 kW | Up to 75 kW |
Refrigerante: | R134a | R744 (CO2) |
TAMBIÉN RECOMENDAMOS
COMBINA BIEN CON