Skip to main content

Quietis®

Unidad condensadora refrigerada por aire
Temperatura media y baja
Compresores herméticos alternativos

Ventajas

  • Cuadro de control integrado y todos los componentes con cableado de fábrica
  • Condensador por aire integrado
  • Recipiente integrado

Aplicaciones

  • Unidad condensadora compacta por aire para tiendas pequeñas y medianas
  • Instalación en exteriores

  • REFRIGERANTE:

    R134a y R404A

  • CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN:

    1.0-9.4 kW (MT),
    0.5-2.9 kW (BT)

Quietis es parte de la gama de unidades condensadoras por aire especialmente diseñadas para tiendas de conveniencia y supermercados.

Características clave

  • Carcasa con láminas de acero galvanizado pintadas al horno
  • De 1 a 2 compresores herméticos , adecuados para el rango de temperatura especificado
  • Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite, según el modelo
  • Filtro deshidratador, válvulas de seguridad
  • Batería del condensador con ventilador
  • Recipiente de líquidos
  • Cuadro eléctrico

Opciones

  • Válvula solenoide en línea de líquido
  • Control de la cámara mediante control electrónico remoto
  • Cuadro de control impermeable remoto
Aplicación MT Aplicación BT
Nº de compresores: 1 2
Capacidad de refrigeración: 1.0-9.4 kW 0.5-2.9 kW
Refrigerante: R404A/ R134a R404A

Quietis es parte de la gama de unidades condensadoras por aire especialmente diseñadas para tiendas de conveniencia y supermercados.

Características clave

  • Carcasa con láminas de acero galvanizado pintadas al horno
  • De 1 a 2 compresores herméticos , adecuados para el rango de temperatura especificado
  • Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite, según el modelo
  • Filtro deshidratador, válvulas de seguridad
  • Batería del condensador con ventilador
  • Recipiente de líquidos
  • Cuadro eléctrico

Opciones

  • Válvula solenoide en línea de líquido
  • Control de la cámara mediante control electrónico remoto
  • Cuadro de control impermeable remoto
Aplicación MT Aplicación BT
Nº de compresores: 1 2
Capacidad de refrigeración: 1.0-9.4 kW 0.5-2.9 kW
Refrigerante: R404A/ R134a R404A
TAMBIÉN RECOMENDAMOS