Quietor®
Unidad condensadora por aire
Temperatura media y baja
Compresores scroll
Ventajas
- Cuadro de control integrado y todos los componentes con cableado de fábrica
- Condensador por aire integrado
- Recipiente integrado
Aplicaciones
- Unidad condensadora compacta por aire para centros pequeños y medianos
- Instalación en exteriores
-
REFRIGERANTE:
R134a, R404A, R507 y R407F
-
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN:
2-46 kW (MT),
2-18 kW (BT)
Quietor es parte de la gama de unidades condensadoras por aire especialmente diseñadas para tiendas y supermercados.
Características clave
- Carcasa de láminas de acero galvanizado pintadas al horno
- De 1 a 2 compresores scroll, adecuados para el rango de temperatura especificado
- Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite, según el modelo
- Filtro deshidratador, válvulas de seguridad
- Batería del condensador con ventilador
- Recipiente de líquidos
- Cuadro eléctrico
Opciones
- Válvula solenoide en línea de líquidos
- Control de la cámara mediante control electrónico remoto
- Cuadro de control impermeable remoto
Aplicación MT | Aplicación BT | |
Nº de compresores: | 1-2 | 1-2 |
Capacidad de refrigeración: | 2-46 kW | 2-28 kW |
Refrigerante: | R404A / R507 / R134a/ R407F
|
R404A / R507/ R407F |
Quietor es parte de la gama de unidades condensadoras por aire especialmente diseñadas para tiendas y supermercados.
Características clave
- Carcasa de láminas de acero galvanizado pintadas al horno
- De 1 a 2 compresores scroll, adecuados para el rango de temperatura especificado
- Compresor con válvula de aspiración y corte, y visor de nivel de aceite, según el modelo
- Filtro deshidratador, válvulas de seguridad
- Batería del condensador con ventilador
- Recipiente de líquidos
- Cuadro eléctrico
Opciones
- Válvula solenoide en línea de líquidos
- Control de la cámara mediante control electrónico remoto
- Cuadro de control impermeable remoto
Aplicación MT | Aplicación BT | |
Nº de compresores: | 1-2 | 1-2 |
Capacidad de refrigeración: | 2-46 kW | 2-28 kW |
Refrigerante: | R404A / R507 / R134a/ R407F
|
R404A / R507/ R407F |
TAMBIÉN RECOMENDAMOS