Carrier Commercial Refrigeration est un des leaders européens de la fabrication d'équipements frigorifiques industriels et commerciaux utilisant des solutions à faible GWP (Pouvoir de réchauffement global). Il y a plus de 15 ans, Carrier a été l'un des premiers à utiliser le CO2! pour la réfrigération des magasins d'alimentation et n'a cessé depuis de renforcer son leadership dans ce domaine, produisant jusqu'à aujourd'hui plus de 20 000 centrales CO2!, tout en se développant aux applications de stockage frigorifique.
Nous avons tiré partie de procédés de fabrication avancés, de composants brevetés et de nouveaux matériaux pour faire du CO2! une technologie efficace pour réfrigérer un large éventail d'applications de forte puissance : centres de distribution, entrepôts, industrie alimentaire, installations sportives ou pompes à chaleur.
L'expérience acquise à ce jour sur une grande variété d'applications confirme que l'utilisation du CO2! dans la réfrigération à grande échelle est une technologie de premier ordre qui permet de réduire considérablement la consommation d'énergie tout en garantissant une chaîne du froid durable./p>
Découvrez les systèmes de réfrigération pour le stockage frigorifique de forte puissance de Carrier alimentés par du CO2!
Le système CO2OLtec® Evo représente l'une des solutions de réfrigération les plus efficaces sur le plan énergétique et les plus durables sur le plan environnemental, grâce à notre technologie brevetée d'éjecteur modulant assisté d'une pompe CO2 pump.
Le plus impressionnant est peut-être que CO2OLtec® Evo aide les clients à atteindre ce niveau impressionnant de durabilité tout en maintenant des performances et une fiabilité optimales, et en réduisant les coûts énergétiques de 30% en moyenne par rapport à une technologie transcritique standard.
Produire du froid... et de la chaleur en même temps ! Notre technologie CO2 permet une récupération totale de la chaleur, ce qui a un impact supplémentaire sur l'optimisation énergétique et l'empreinte carbone. Le système PowerCO2OL récupère jusqu'à 100 % de la chaleur, soit 2 MW de chaleur gratuite, qui peut être utilisée pour l'eau sanitaire, la climatisation, le chauffage des bâtiments et même le chauffage urbain - avec 4 niveaux de récupération de chaleur (jusqu'à 85°C, 45-60°C, 15-20°C).
PowerCO2OL est la centrale de réfrigération la plus puissante de Carrier, combinant la réfrigération durable au CO2 avec une efficacité énergétique permettant de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie.
La gamme de centrales frigorifique MaxiCO2OL Compact offre des solutions de réfrigération durables et économes en énergie pour les entrepôts de taille moyenne à grande.
La gamme de centrales frigorifiques MiniCO2OL® Compact utilise le dioxyde de carbone (CO2), un réfrigérant naturel, pour fournir des solutions de réfrigération durables et à haut rendement énergétique dans une large gamme de puissance de refroidissement pour les petits centres de distribution ainsi que pour les magasins de petite et grande taille.
Les gaz-coolers Tenor refroidis par air sont conçus pour des installations externes, pour toutes les applications de réfrigération et de climatisation. Tous les modèles sont disponibles avec un débit d'air vertical.
Nous sommes présents dans plus de 20 pays européens et continuons à gagner du terrain sur une variété d'applications de réfrigération de forte puissance.
Vous souhaitez en savoir plus ? Prenez contact avec nos spécialistes. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir des informations plus détaillées.