Skip to main content

Areor® ST

Meuble traiteur-ilot, semi-vertical self-service, avec superstructure transparente

APERÇU DES AVANTAGES

Une flexibilité exceptionnelle

  • Une esthétique moderne et très tendance
  • Une superstructure à la transparence hors du commun
  • 3 niveaux d’exposition (Plateau de cuve & 2 étagères verre ajustables)

Une efficacité énergétique acrrue

  • Ventilateurs éco-énergétiques
  • Thermomètre à affichage digital type ‘solaire’
  • Réfrigérant naturel R290

Une grande mobilité et une extrême flexibilité

  • Roulettes montées d’usine
  • Disponible en module simple indépendant, ou avec kit de junction pour accouplement lateral ou dos à dos, ou pour agencement en bloc (formation d’ilots)
  • VERSIONS:

    Groupe logé;
    Groupe extérieur

  • Plages de températures:

    2/4°C,0/2°C

  • FLUIDE FRIGORIGENE:

    R290

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Tout naturellement – Une réfrigération plus que convaincante, à tous les niveaux.

Que vous exploitiez un supermarché, un hypermarché ou un magasin de proximité, l’Areor ST, meuble self-service semi-vertical à groupe logé, est la solution idéale pour favoriser les achats d’impulsion et accroitre les ventes de commodité tels qu’en-cas et prêts-à-emporter. Son design élégant met vos produits à l'honneur – tout en les conservant parfaitement frais, à tous les niveaux d’exposition. Areor ST combine des atouts aussi importants qu’une superstructure très transparente, des étagères réglables, et des performances en température stables. Qu’il soit implanté en module indépendant, ou accouplé en côte-à-côte, ou en dos à dos, ou même dans une disposition en bloc pour formation d’ilot, l’Areor est une solution polyvalente conçue pour répondre à tous vos besoins. D’abord conçu pour faire une très forte première impression - il contribuera indéniablement à augmenter vos ventes.

Caractéristiques standard

  • Meuble traiteur ilot semi-vertical à groupe logé pour une présentation ouverte des produits prêts-à-emporter, boissons, fruits ainsi que fromages pré-emballés
  • 3 niveaux d’exposition (incluant 2 niveaux d’étagères adaptables)
  • Meuble réfrigéré self-service, froid ventilé
  • Thermomètre à affichage digital type ‘solaire’
  • Ventilateurs basse consommation, grille de soufflage d’air en nid d’abeille
  • Plinthe en acier galvanisé, avec finition en peinture époxy, intérieur et extérieur de la carcasse du meuble en PVC, couleur noire sur intérieur et extérieure
  • Roulettes montées d’usine
  • Dégivrage automatique avec évaporation des condensats
  • Système électronique de contrôle et régulation
  • Réfrigérant naturel R290 (propane)

Accessoires

  • Séparations produits
  • Pare-chocs inox
  • Kit de jonction pour agencement en bloc (formation d’îlots)
  • Rail porte-étiquette de prix

Dimensions (mm)

1 Hauteur (1280)
1 Profondeur (1080)
1 Largeur (1290)

Tout naturellement – Une réfrigération plus que convaincante, à tous les niveaux.

Que vous exploitiez un supermarché, un hypermarché ou un magasin de proximité, l’Areor ST, meuble self-service semi-vertical à groupe logé, est la solution idéale pour favoriser les achats d’impulsion et accroitre les ventes de commodité tels qu’en-cas et prêts-à-emporter. Son design élégant met vos produits à l'honneur – tout en les conservant parfaitement frais, à tous les niveaux d’exposition. Areor ST combine des atouts aussi importants qu’une superstructure très transparente, des étagères réglables, et des performances en température stables. Qu’il soit implanté en module indépendant, ou accouplé en côte-à-côte, ou en dos à dos, ou même dans une disposition en bloc pour formation d’ilot, l’Areor est une solution polyvalente conçue pour répondre à tous vos besoins. D’abord conçu pour faire une très forte première impression - il contribuera indéniablement à augmenter vos ventes.

Caractéristiques standard

  • Meuble traiteur ilot semi-vertical à groupe logé pour une présentation ouverte des produits prêts-à-emporter, boissons, fruits ainsi que fromages pré-emballés
  • 3 niveaux d’exposition (incluant 2 niveaux d’étagères adaptables)
  • Meuble réfrigéré self-service, froid ventilé
  • Thermomètre à affichage digital type ‘solaire’
  • Ventilateurs basse consommation, grille de soufflage d’air en nid d’abeille
  • Plinthe en acier galvanisé, avec finition en peinture époxy, intérieur et extérieur de la carcasse du meuble en PVC, couleur noire sur intérieur et extérieure
  • Roulettes montées d’usine
  • Dégivrage automatique avec évaporation des condensats
  • Système électronique de contrôle et régulation
  • Réfrigérant naturel R290 (propane)

Accessoires

  • Séparations produits
  • Pare-chocs inox
  • Kit de jonction pour agencement en bloc (formation d’îlots)
  • Rail porte-étiquette de prix

Dimensions (mm)

1 Hauteur (1280)
1 Profondeur (1080)
1 Largeur (1290)
You Might Also Like