Skip to main content

E6 MenEco®

Nouveau meuble réfrigéré vertical positif à portes vitrées pour supermarchés et supérettes

APERÇU DES AVANTAGES

Emprise au sol réduite pour une meilleure optimisation de la productivité des ventes au m²

  • Conception globale de la vitrine afin d’améliorer la fonctionnalité et l’espace utile de chargement des produits
  • Façade basse
  • Grande surface d’exposition, accès facile pour chargement des produits
  • Version ultra-étroite disponible pour une réduction significative de l’emprise au sol

Préservation optimale des denrées avec réduction des coûts énergétiques

  • Portes vitrées « full-glass » et traitement antireflets
  • Réduction du nombre et de la durée des périodes de dégivrage
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Charge réduite de fluide frigorigène
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • Gamme de température:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Avec le MenEco, bénéficiez d’une meilleure vision des produits, d’une emprise au sol réduite au minimum, d’un volume de chargement maximisé, sans oublier une consommation énergétique significativement réduite.

Le meuble MenEco, vertical froid positif à portes répond précisément aux nouvelles exigences de la grande distribution moderne. Il maximise l’espace réservé aux produits. Il crée un environnement où le mobilier s’efface et permet de ce fait la théâtralisation des produits. Les meubles réfrigérés à portes vitrées MenEco permettent d'optimiser à la fois l'emprise au sol et l'efficacité énergétique tout en améliorant la présentation des produits exposés. L'accent a été mis sur la meilleure utilisation possible de l'espace et le confort des clients, ce qui, conjugué à une réduction des coûts d'exploitation, permet aux exploitants de magasins de maximiser leurs bénéfices.

Le système de gestion de flux d'air a été spécifiquement conçu pour optimiser le rapport entre la profondeur des étagères et l’emprise au sol du meuble. L'implantation de l'évaporateur en cuve et des ventilateurs (en arrière dans l’embase du meuble) réduit encore davantage l'emprise au sol et améliore l’utilisation du volume et de l'espace intérieur du meuble. Le résultat en est une amélioration de 27 % comparé aux modèles équivalents existants : le ratio volume de chargement /emprise au sol est un des meilleurs comparé aux modèles existants sur le marché. Davantage d'espace est disponible pour la présentation des denrées, rendues de ce fait plus proches et accessibles pour les consommateurs qui peuvent ainsi faire leur choix plus facilement. Le meuble MenEco contribue à aider le distributeur à présenter le plus grand choix de produits possible dans un minimum d’espace.

Le design des portes «full glass » confère au meuble une totale transparence et une mise en valeur marchande des produits inégalée avec un impact visuel spectaculaire. Ces portes vitrées évitent aux consommateurs de ressentir le froid dans l'allée - un exemple patent d’amélioration de l’Expérience Client. Enfin les portes vitrées «full glass », associées au système de gestion de flux d'air MenEco, se traduisent par 50 % d'économies d'énergie comparé aux meubles réfrigérés verticaux positifs ouverts équivalents.

Caractéristiques standard

  • Version ultra-étroite pour une réduction significative de l’emprise au sol
  • Une façade basse qui maximise le facing produit
  • Température d’évaporation plus élevée
  • De nouvelles solutions d’aéraulique et de conception garantissant performance et économie d'énergie
  • Simple rideau d'air
  • Poignées de porte ergonomiques
  • Portes vitrées « full glass », à double vitrage isolant
  • Portes avec système de fermeture douce par amortisseurs. Les charnières hydrauliques apportent légèreté d’ouverture et douceur à la fermeture
  • Différentes couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm et large choix d’angles d’inclinaison
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble

Accessoires

  • Nombreux accessoires dont arrêtoirs produits, barres à dents et miroirs ; Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Portes vitrées « full glass » et traitement antireflets
  • Éclairage LED
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (755, 855, 1055)

*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

Avec le MenEco, bénéficiez d’une meilleure vision des produits, d’une emprise au sol réduite au minimum, d’un volume de chargement maximisé, sans oublier une consommation énergétique significativement réduite.

Le meuble MenEco, vertical froid positif à portes répond précisément aux nouvelles exigences de la grande distribution moderne. Il maximise l’espace réservé aux produits. Il crée un environnement où le mobilier s’efface et permet de ce fait la théâtralisation des produits. Les meubles réfrigérés à portes vitrées MenEco permettent d'optimiser à la fois l'emprise au sol et l'efficacité énergétique tout en améliorant la présentation des produits exposés. L'accent a été mis sur la meilleure utilisation possible de l'espace et le confort des clients, ce qui, conjugué à une réduction des coûts d'exploitation, permet aux exploitants de magasins de maximiser leurs bénéfices.

Le système de gestion de flux d'air a été spécifiquement conçu pour optimiser le rapport entre la profondeur des étagères et l’emprise au sol du meuble. L'implantation de l'évaporateur en cuve et des ventilateurs (en arrière dans l’embase du meuble) réduit encore davantage l'emprise au sol et améliore l’utilisation du volume et de l'espace intérieur du meuble. Le résultat en est une amélioration de 27 % comparé aux modèles équivalents existants : le ratio volume de chargement /emprise au sol est un des meilleurs comparé aux modèles existants sur le marché. Davantage d'espace est disponible pour la présentation des denrées, rendues de ce fait plus proches et accessibles pour les consommateurs qui peuvent ainsi faire leur choix plus facilement. Le meuble MenEco contribue à aider le distributeur à présenter le plus grand choix de produits possible dans un minimum d’espace.

Le design des portes «full glass » confère au meuble une totale transparence et une mise en valeur marchande des produits inégalée avec un impact visuel spectaculaire. Ces portes vitrées évitent aux consommateurs de ressentir le froid dans l'allée - un exemple patent d’amélioration de l’Expérience Client. Enfin les portes vitrées «full glass », associées au système de gestion de flux d'air MenEco, se traduisent par 50 % d'économies d'énergie comparé aux meubles réfrigérés verticaux positifs ouverts équivalents.

Caractéristiques standard

  • Version ultra-étroite pour une réduction significative de l’emprise au sol
  • Une façade basse qui maximise le facing produit
  • Température d’évaporation plus élevée
  • De nouvelles solutions d’aéraulique et de conception garantissant performance et économie d'énergie
  • Simple rideau d'air
  • Poignées de porte ergonomiques
  • Portes vitrées « full glass », à double vitrage isolant
  • Portes avec système de fermeture douce par amortisseurs. Les charnières hydrauliques apportent légèreté d’ouverture et douceur à la fermeture
  • Différentes couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm et large choix d’angles d’inclinaison
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble

Accessoires

  • Nombreux accessoires dont arrêtoirs produits, barres à dents et miroirs ; Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Portes vitrées « full glass » et traitement antireflets
  • Éclairage LED
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (755, 855, 1055)

*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

You Might Also Like