Skip to main content

Irios® GL+

Bac îlot à couvercles vitrés pour surgelés ou produits frais, véritable ‘booster’ des ventes

APERÇU DES AVANTAGES

Consommation d'énergie réduite

  • Couvercles vitrés coulissants avant-arrière ou coulissants latéral
  • Conception écoénergétique (ventilateurs électroniques, LED)
  • Charge réduite de fluide frigorigène

Agencement optimisé des marchandises

  • Design élégant et intemporel
  • Grande ouverture d’exposition permettant une visibilité accrue des produits
  • Superstructures pour une productivité des ventes au m² optimisée
  • Différentes couleurs d’éclairage LED disponibles

Une exploitation au quotidien facilitée

  • Système de dégivrage D2D
  • Réduction du nombre et de la durée des périodes de dégivrage pour une meilleure préservation des denrées
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • Gamme de température:

    0/2°C, -18/-20°C,

    -22/-24°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • L’étiquetage énergétique:

    Classe de température du refroidisseur

    Ecodesign-Energy-Label-C-left

    Classe de température de congélation

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Efficacité énergétique. Présentation optimale des produits. Empreinte au sol minimale. Irios GL+ couvre tous ces aspects.

Irios, un bac îlot particulièrement profond, est la solution idéale pour présentation de produits de même classe de température dans les espaces de vente modernes. Il offre un volume maximum de chargement et d’exposition des produits tout en représentant un encombrement au sol minimum.

Ses panneaux vitrés de grandes dimensions permettent aux consommateurs de distinguer clairement, même à distance, la variété des produits présentés ainsi sous leur meilleur jour.

Les couvercles vitrés protègent les denrées thermosensibles contre les perturbations extérieures, limitent les effets des rayonnements thermiques et la lumière, et réduisent les besoins en puissance frigorifique. Cela se traduit par une réduction du nombre de périodes de dégivrage, ce qui participe également à la préservation des denrées.

Grâce à des dimensions idéales et à des possibilités de combinaisons entre modules en îlots ou linéaires muraux, le bac Irios GS s'adapte avec grande flexibilité à toutes les configurations de magasin.

Caractéristiques standard

  • Conception écoénergétique améliorée
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Couvercles vitrés coulissants avant-arrière ou coulissants latéral
  • Hauteur ergonomique
  • Très grands vitrages panoramiques pour une visibilité optimale
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble

Accessoires

  • Superstructures pour une productivité des ventes au m² optimisée
  • Éclairage LED de la main courante
  • Large choix d’aménagements intérieurs
  • Évaporateur CO2
  • Système de dégivrage D2D
  • Détendeurs électroniques
  • Régulateur UA 400

Dimensions (mm)

  • 1 hauteur de façade (940)
  • 3 longueurs (1880, 2500, 3750)
  • 1 profondeur au sol (1960)
  • Couvercles vitrés coulissants avant-arrière ou coulissants latéral

Efficacité énergétique. Présentation optimale des produits. Empreinte au sol minimale. Irios GL+ couvre tous ces aspects.

Irios, un bac îlot particulièrement profond, est la solution idéale pour présentation de produits de même classe de température dans les espaces de vente modernes. Il offre un volume maximum de chargement et d’exposition des produits tout en représentant un encombrement au sol minimum.

Ses panneaux vitrés de grandes dimensions permettent aux consommateurs de distinguer clairement, même à distance, la variété des produits présentés ainsi sous leur meilleur jour.

Les couvercles vitrés protègent les denrées thermosensibles contre les perturbations extérieures, limitent les effets des rayonnements thermiques et la lumière, et réduisent les besoins en puissance frigorifique. Cela se traduit par une réduction du nombre de périodes de dégivrage, ce qui participe également à la préservation des denrées.

Grâce à des dimensions idéales et à des possibilités de combinaisons entre modules en îlots ou linéaires muraux, le bac Irios GS s'adapte avec grande flexibilité à toutes les configurations de magasin.

Caractéristiques standard

  • Conception écoénergétique améliorée
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Couvercles vitrés coulissants avant-arrière ou coulissants latéral
  • Hauteur ergonomique
  • Très grands vitrages panoramiques pour une visibilité optimale
  • Grand choix de couleurs pour l’intérieur et l’extérieur du meuble

Accessoires

  • Superstructures pour une productivité des ventes au m² optimisée
  • Éclairage LED de la main courante
  • Large choix d’aménagements intérieurs
  • Évaporateur CO2
  • Système de dégivrage D2D
  • Détendeurs électroniques
  • Régulateur UA 400

Dimensions (mm)

  • 1 hauteur de façade (940)
  • 3 longueurs (1880, 2500, 3750)
  • 1 profondeur au sol (1960)
  • Couvercles vitrés coulissants avant-arrière ou coulissants latéral
You Might Also Like
Works Well With