Skip to main content

Danaos

Stílusos kialakítású, kiemelt láthatóságot biztosító KISZOLGÁLÓPULT

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Kiváló árubemutatás

  • Tetszetős síküveges kivitel
  • Másodlagos termékelhelyezés
  • Vízszintes vagy döntött kirakófelület

Fokozott rugalmasság

  • Önkiszolgáló pultból átalakítható kiszolgálópulttá
  • Telepített rendszerű és beépített aggregátoros változat a maximális alkalmazhatóság érdekében

Egyszerűsített karbantartás és mindennapi használat

  • Felfelé nyíló vagy lefelé dönthető frontüveg
  • Kiváló minőségű, könnyen tisztítható alapanyagok
  • RENDSZER:

    Telepített rendszerű, beépített aggregátoros

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    0/2 °C, 2/4 °C, 4 /6 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R744 (CO2), sóoldat R404, R134

  • ENERGIA CÍMKE:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

Enjoy the perfect combination of tradition, innovation and stylish design

Vonzó és modern kialakításának, másodlagos termékelhelyezési lehetőségének és felfelé nyíló vagy lefelé dönthető frontüvegének köszönhetően a Danaos a sokoldalúságot klasszikus stílussal ötvözi. A kiszolgálópult a frissáru bemutatási lehetőségeinek széles palettáját kínálja – ami közismerten kulcsfontosságú az árubemutatás és az üzleti siker szempontjából.

Az új Danaos átalakítható pult kivitele többféle felhasználhatóságot biztosít: egyetlen egyszerű lépésben, problémamentesen átszerelhető önkiszolgálóból kiszolgálópulttá. Ez a hűtéstechnikai megoldás változatos termékbemutatást tesz lehetővé, és rugalmasságot biztosít a kezelői rendelkezésre állás szempontjából.

Alapfelszereltség

  • Hűtött, kiszolgáló, önkiszolgáló vagy átalakítható pult ventilátoros légkeveréssel
  • Ventilációs, forró (BW, GW), ZS, GC, PS
  • Csatlakozótömb az elektromos csatlakozásokhoz
  • Üveges felső canopy (270/400 mm), egyenes frontüveg (felfelé nyíló vagy felül csuklós, gázfúvókával vagy csúszó felépítménnyel nyíló), világítás nélkül, páramentesítő ventilációs rendszer, páramentes frontüveg.
  • Habbal töltött bútortest rozsdamentes acél belső alkatrészekkel
  • Szálcsiszolt rozsdamentes acél kirakófelület és beszívórács, fényes, tükörhatású rozsdamentes acél hátsó panel
  • Dombornyomott rozsdamentes acél hátsó polc ergonomikus műanyag profillal
  • Kataforézis védelemmel ellátott elpárologtató, taktoló
  • Energiatakarékos ventilátorok, légfüggöny méhsejttel
  • Napelemes digitális hőmérő

Tartozékok

  • Termékelválasztók
  • Ársín
  • Vágólap, késtartó, mérleg-/szeletelőtartó
  • Lábazaton álló bútor
  • Elektromos leolvasztó fűtőelem
  • Előkészítés idegen vezérlőnek
  • Tükröződés mentes üveg
  • Forgó lemez

Méretek (mm)

  • 2 alapmagasság (600, 700)
  • Üveges felső canopy (270/400 mm), egyenes frontüveg (felfelé nyíló vagy felül csuklós, gázfúvókával vagy csúszó felépítménnyel nyíló), világítás nélkül
  • 4 hossz (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 2 magasság (M, E)
  • Sarokelemek (EC/IC45, EC/IC90)
  • 2 kirakófelület (750, 850)
Modulok
Danaos 125 188 250 375 EC45 EC90 IC45 IC90
                                   Teljes megjelenítő terület (m2)
Danaos. 85H A 1.06 1.59 2.13 3.19 0.98 1.60 1.09 2.18
Danaos. 90H A 1.13 1.69 2.25 3.38 1.04 1.70 1.16 2.32
Danaos 75E 0.94 1.41 1.88 2.81 - - - -

Enjoy the perfect combination of tradition, innovation and stylish design

Vonzó és modern kialakításának, másodlagos termékelhelyezési lehetőségének és felfelé nyíló vagy lefelé dönthető frontüvegének köszönhetően a Danaos a sokoldalúságot klasszikus stílussal ötvözi. A kiszolgálópult a frissáru bemutatási lehetőségeinek széles palettáját kínálja – ami közismerten kulcsfontosságú az árubemutatás és az üzleti siker szempontjából.

Az új Danaos átalakítható pult kivitele többféle felhasználhatóságot biztosít: egyetlen egyszerű lépésben, problémamentesen átszerelhető önkiszolgálóból kiszolgálópulttá. Ez a hűtéstechnikai megoldás változatos termékbemutatást tesz lehetővé, és rugalmasságot biztosít a kezelői rendelkezésre állás szempontjából.

Alapfelszereltség

  • Hűtött, kiszolgáló, önkiszolgáló vagy átalakítható pult ventilátoros légkeveréssel
  • Ventilációs, forró (BW, GW), ZS, GC, PS
  • Csatlakozótömb az elektromos csatlakozásokhoz
  • Üveges felső canopy (270/400 mm), egyenes frontüveg (felfelé nyíló vagy felül csuklós, gázfúvókával vagy csúszó felépítménnyel nyíló), világítás nélkül, páramentesítő ventilációs rendszer, páramentes frontüveg.
  • Habbal töltött bútortest rozsdamentes acél belső alkatrészekkel
  • Szálcsiszolt rozsdamentes acél kirakófelület és beszívórács, fényes, tükörhatású rozsdamentes acél hátsó panel
  • Dombornyomott rozsdamentes acél hátsó polc ergonomikus műanyag profillal
  • Kataforézis védelemmel ellátott elpárologtató, taktoló
  • Energiatakarékos ventilátorok, légfüggöny méhsejttel
  • Napelemes digitális hőmérő

Tartozékok

  • Termékelválasztók
  • Ársín
  • Vágólap, késtartó, mérleg-/szeletelőtartó
  • Lábazaton álló bútor
  • Elektromos leolvasztó fűtőelem
  • Előkészítés idegen vezérlőnek
  • Tükröződés mentes üveg
  • Forgó lemez

Méretek (mm)

  • 2 alapmagasság (600, 700)
  • Üveges felső canopy (270/400 mm), egyenes frontüveg (felfelé nyíló vagy felül csuklós, gázfúvókával vagy csúszó felépítménnyel nyíló), világítás nélkül
  • 4 hossz (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 2 magasság (M, E)
  • Sarokelemek (EC/IC45, EC/IC90)
  • 2 kirakófelület (750, 850)
Modulok
Danaos 125 188 250 375 EC45 EC90 IC45 IC90
                                   Teljes megjelenítő terület (m2)
Danaos. 85H A 1.06 1.59 2.13 3.19 0.98 1.60 1.09 2.18
Danaos. 90H A 1.13 1.69 2.25 3.38 1.04 1.70 1.16 2.32
Danaos 75E 0.94 1.41 1.88 2.81 - - - -
HASONLÓ TERMÉKEK
AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐK