Areor®
Energiezuinige stekkerklare toonbank/eiland in moderne stijl
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Uitstekende flexibiliteit
- Eenvoudig combinatie van meerdere meubels in één unit
- Versie voor bediening of zelfbediening
Zeer goede zichtbaarheid van en gemakkelijke toegang tot producten
- Horizontale productpresentatie
- Hellend te plaatsen
Verbeterde energiezuinigheid
- Leverbaar met natuurlijk koudemiddel R290
- LED-verlichting
- Glasschuifdeksels
- Energiezuinige EC-ventilatoren
Vereenvoudigd onderhoud
- Eenvoudig te reinigen horizontale oppervlakken
- Duurzame glazen oppervlakken
-
SYSTEEM:
Stekkerklaar,
Remote -
TEMPERATUURBEREIK:
-1/1°C, 2/4°C,
4/6°C -
KOUDEMIDDEL:
R744 (CO2), R290, R404A
-
ENERGIE-LABELING:
De horizontale productpresentatie van de Areor biedt klanten de geschikte combinatie van goede productzichtbaarheid en ergonomische toegang.
Areor is een flexibel, stekkerklaar koelmeubel dat gebruikt kan worden als zelfbedieningstafel, zelfbedieningstoonbank of bedieningstoonbank voor het gemak van de klant. Als Areor wordt gebruikt als zelfbedieningstafel zijn de units te groeperen voor een blokopstelling met twee, drie, vier of meer units. De unit is beschikbaar met koudemiddel R404A of natuurlijk koudemiddel R290 en kan ook worden aangesloten op een CO2 remote installatie. Afhankelijk van de toepassing kan de unit worden besteld als open unit voor een hoge omzet of met schuifglasdeksels voor een lager energieverbruik.
Standaardkenmerken
- Stekkerklare toonbank voor de open presentatie van zuivel, delicatessen, verpakt vers vlees of gevogelte, dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches en gebak
- Sokkel van gegalvaniseerd plaatstaal met poedercoating, in- en uitwendig van PVC, uitwendig inkleur wit aluminium, inwendig in kleur wit
- Wielen
- Digitale thermometer
- Automatische ontdooiing met lekwaterverdamping
- Elektronisch bedieningssysteem
- Natuurlijk koudemiddel R290 (propaan)
Accessoires
- Verdelers
- Blokindeling
- Bumpers
- Glasschuifdeksels
Afmetingen (mm)
3 hoogtes (915, 990, 1040)1 diepte (1150)
1 breedte (1335)
De horizontale productpresentatie van de Areor biedt klanten de geschikte combinatie van goede productzichtbaarheid en ergonomische toegang.
Areor is een flexibel, stekkerklaar koelmeubel dat gebruikt kan worden als zelfbedieningstafel, zelfbedieningstoonbank of bedieningstoonbank voor het gemak van de klant. Als Areor wordt gebruikt als zelfbedieningstafel zijn de units te groeperen voor een blokopstelling met twee, drie, vier of meer units. De unit is beschikbaar met koudemiddel R404A of natuurlijk koudemiddel R290 en kan ook worden aangesloten op een CO2 remote installatie. Afhankelijk van de toepassing kan de unit worden besteld als open unit voor een hoge omzet of met schuifglasdeksels voor een lager energieverbruik.
Standaardkenmerken
- Stekkerklare toonbank voor de open presentatie van zuivel, delicatessen, verpakt vers vlees of gevogelte, dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches en gebak
- Sokkel van gegalvaniseerd plaatstaal met poedercoating, in- en uitwendig van PVC, uitwendig inkleur wit aluminium, inwendig in kleur wit
- Wielen
- Digitale thermometer
- Automatische ontdooiing met lekwaterverdamping
- Elektronisch bedieningssysteem
- Natuurlijk koudemiddel R290 (propaan)
Accessoires
- Verdelers
- Blokindeling
- Bumpers
- Glasschuifdeksels
Afmetingen (mm)
3 hoogtes (915, 990, 1040)1 diepte (1150)
1 breedte (1335)