Ga naar hoofdinhoud

E6 MonaxEco®

Next generation of sales-boosting glass door refrigerated multidecks

BENEFITS AT A GLANCE

Enhanced presentation of merchandise

  • Pure, unobtrusive design
  • Generous product-facing area
  • Low front

Increased food protection with reduced energy costs

  • New Temperature Equalizer System 
  • All-glass doors with anti-reflex coating
  • Fewer defrost cycles
  • Higher evaporating temperature
  • Reduced refrigeration load

Simplified maintenance

  • Numbered keybars for fast and flexible shelf fitting
  • Hygienic and easy-to-clean design
  • SYSTEM:

    Remote

  • TEMP. RANGE:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C, 2/4°C

  • REFRIGERANT:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-D-left
Some features may not be part of the standard equipment.

Ongekend hoge benutting van het vloeroppervlak en lage energie- en lifecycle kosten en dat alles met de focus op het belangrijkste: de producten zelf.

In de huidige supermarkten draait alles om presentatie. Producten moeten een setting hebben die de waarde van de goederen benadrukt. Het wandkoelmeubel MonaxEco® biedt klanten een plezierige winkelervaring, met vleeswaren en verse producten van hoge kwaliteit. De moderne, scharnierende volledig glazen deuren dragen daar significant aan bij door de waarde van de producten te benadrukken en klanten uit te nodigen naar binnen te reiken voor een vers product.

Zelfs iets eenvoudigs als het openen van de deuren wordt een luxe ervaring door het gedempte sluitsysteem. De frameloze scharnierende deuren geven in geopende toestand een vrijwel onbelemmerd zicht op de producten. Topkwaliteit geïsoleerd glas met een optionele anti-reflecterende coating geeft onbelemmerd zicht en vermindert het energieverbruik.

MonaxEco wandmeubelen combineren een verkoop stimulerend ontwerp met duurzaamheid en efficiency, wat supermarkten essentiële voordelen biedt bij het aantrekken van klanten. En dat terwijl ook nog de lifecycle kosten lager zijn.

Standaardkenmerken

  • Het nieuwe Temperature Equalizer System (TES) vermindert het energieverbruik
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Laag front
  • Deuren van geïsoleerd dubbel glas met gedempt sluitsysteem
  • Ergonomische deurgrepen
  • EC-ventilatoren met twee snelheden
  • Schapafstand 25 mm
  • Genummerde schapindeling
  • Meer dan 10% grotere glazen kopschotten in vergelijking met E5 meubelen
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Transparante ventilatorkap
  • Available in temperature range M0 and M2

Accessoires

  • Onopvallende, volledig glazen deuren met anti-reflecterende coating
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 5 lengtes (1250, 1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 dieptes (955, 1155)

*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte

Ongekend hoge benutting van het vloeroppervlak en lage energie- en lifecycle kosten en dat alles met de focus op het belangrijkste: de producten zelf.

In de huidige supermarkten draait alles om presentatie. Producten moeten een setting hebben die de waarde van de goederen benadrukt. Het wandkoelmeubel MonaxEco® biedt klanten een plezierige winkelervaring, met vleeswaren en verse producten van hoge kwaliteit. De moderne, scharnierende volledig glazen deuren dragen daar significant aan bij door de waarde van de producten te benadrukken en klanten uit te nodigen naar binnen te reiken voor een vers product.

Zelfs iets eenvoudigs als het openen van de deuren wordt een luxe ervaring door het gedempte sluitsysteem. De frameloze scharnierende deuren geven in geopende toestand een vrijwel onbelemmerd zicht op de producten. Topkwaliteit geïsoleerd glas met een optionele anti-reflecterende coating geeft onbelemmerd zicht en vermindert het energieverbruik.

MonaxEco wandmeubelen combineren een verkoop stimulerend ontwerp met duurzaamheid en efficiency, wat supermarkten essentiële voordelen biedt bij het aantrekken van klanten. En dat terwijl ook nog de lifecycle kosten lager zijn.

Standaardkenmerken

  • Het nieuwe Temperature Equalizer System (TES) vermindert het energieverbruik
  • Hogere verdampingstemperatuur
  • Laag front
  • Deuren van geïsoleerd dubbel glas met gedempt sluitsysteem
  • Ergonomische deurgrepen
  • EC-ventilatoren met twee snelheden
  • Schapafstand 25 mm
  • Genummerde schapindeling
  • Meer dan 10% grotere glazen kopschotten in vergelijking met E5 meubelen
  • Verschillende kleuren licht mogelijk
  • Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
  • Transparante ventilatorkap
  • Available in temperature range M0 and M2

Accessoires

  • Onopvallende, volledig glazen deuren met anti-reflecterende coating
  • LED-verlichting
  • CO2-verdamper

Afmetingen (mm)

  • 2 hoogtes (2040, 2220)
  • 5 lengtes (1250, 1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 dieptes (955, 1155)

*Niet alle lengtes beschikbaar voor elke diepte

BEKIJK EEN VIDEOCLIP OVER DE NIEUWE MONAXIS® EN MONAXECO®
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN