Velando® Quick Loader E6
Betere merchandising, van boven naar beneden
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Verbeterde winkelervaring
- Puur, onopvallend ontwerp
- Gemakkelijk verdelen van koopwaar
- Groot etaleeroppervlak van beide meubelsecties
- Producten zijn gemakkelijk te bereiken via de bovendeur
- Uitnodigende panoramazijwanden
Significante energiebesparing
- Nieuw High Efficiency Frame met ingebouwde LED-verlichting
- Standaard E6 hogere verdampingstemperatuur
- Dauwpunt aangestuurde frameverwarming (optioneel)
Vereenvoudigd onderhoud
- Ontwerp dat rijpvorming tegengaat
- Snel laden van producten dankzij onderste mandlade
- Genummerde schapindeling voor het snel en flexibel plaatsen van schappen
- D2D-ontdooisysteem
-
SYSTEEM:
Remote
-
TEMPERATUURBEREIK:
-18/-20°C to
-22/-24°C -
KOUDEMIDDEL:
R744 (CO2), R404A
-
ENERGIE-LABELING:
Ervaar een vrieskast vol voordelen
De nieuwe diepvriesglasdeurkast Velando® Quick Loader combineert alle voorzieningen die onmisbaar zijn voor de ultieme winkelervaring. En dat alles in perfecte harmonie. De geoptimaliseerde ingebouwde LED-verlichting en het grote display oppervlak met de eersteklas producten bovenin en de bulkproducten onderin zorgen voor een aantrekkelijke en flexibele presentatie van verschillende productsegmenten. Dankzij het ergonomische ontwerp is het koelmeubel snel en eenvoudig te vullen. Ook kenmerken zoals een uniek systeem met dubbele deuren en een geavanceerd luchtbeheersysteem zorgen voor de perfecte balans tussen prestatie en efficiëntie.
Standaard kenmerken
- Standaard E6 esthetiek met grote glazen oppervlakken
- Uniek ontwerp met dubbele deuren
- Twee visueel verschillende secties t.b.v. producten
- AntiFog (AF) deuren met ergonomische handgrepen
- Sectie voor bulkgoederen met uitschuifbare manden
- High Efficiency Frame (HEF) met ingebouwde LED-verlichting
- Ontwerp dat rijpvorming tegengaat
- Standaard E6 hogere verdampingstemperatuur
- Energiezuinige EC-ventilatoren
- Genummerde schapindeling met 25 mm schapafstand
- Grote opslagcapaciteit
- Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
Accessoires
- Dauwpuntbestuurde frameverwarming
- Verschillende accessoires voor meer flexibiliteit
- CO2-verdamper
- D2D-ontdooisysteem
- Elektronische expansieventielen
- UA 400 koelregelaar
Afmetingen (mm)
- 2 hoogtes (2040, 2220)
- 4 lengtes (1560, 2350, 3130, 3900)
- 2 kopmeubelen (CE 1905, CE 2345)
- 1 diepte (955)
Ervaar een vrieskast vol voordelen
De nieuwe diepvriesglasdeurkast Velando® Quick Loader combineert alle voorzieningen die onmisbaar zijn voor de ultieme winkelervaring. En dat alles in perfecte harmonie. De geoptimaliseerde ingebouwde LED-verlichting en het grote display oppervlak met de eersteklas producten bovenin en de bulkproducten onderin zorgen voor een aantrekkelijke en flexibele presentatie van verschillende productsegmenten. Dankzij het ergonomische ontwerp is het koelmeubel snel en eenvoudig te vullen. Ook kenmerken zoals een uniek systeem met dubbele deuren en een geavanceerd luchtbeheersysteem zorgen voor de perfecte balans tussen prestatie en efficiëntie.
Standaard kenmerken
- Standaard E6 esthetiek met grote glazen oppervlakken
- Uniek ontwerp met dubbele deuren
- Twee visueel verschillende secties t.b.v. producten
- AntiFog (AF) deuren met ergonomische handgrepen
- Sectie voor bulkgoederen met uitschuifbare manden
- High Efficiency Frame (HEF) met ingebouwde LED-verlichting
- Ontwerp dat rijpvorming tegengaat
- Standaard E6 hogere verdampingstemperatuur
- Energiezuinige EC-ventilatoren
- Genummerde schapindeling met 25 mm schapafstand
- Grote opslagcapaciteit
- Een uitgebreide keuze aan kleuren voor binnen- en buitenzijde
Accessoires
- Dauwpuntbestuurde frameverwarming
- Verschillende accessoires voor meer flexibiliteit
- CO2-verdamper
- D2D-ontdooisysteem
- Elektronische expansieventielen
- UA 400 koelregelaar
Afmetingen (mm)
- 2 hoogtes (2040, 2220)
- 4 lengtes (1560, 2350, 3130, 3900)
- 2 kopmeubelen (CE 1905, CE 2345)
- 1 diepte (955)