Ga naar hoofdinhoud

Maxima® MC6

Stekkerklaar gekoeld wandkoelmeubel met groot display oppervlak

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Een smal wandkoelmeubel voor impulsverkoop

  • LED-verlichting accentueert producten om de impulsverkoop te vergroten
  • Speciaal ontworpen voor eenvoudige verplaatsing waardoor het meubel ideaal is voor seizoensgebonden aanbiedingen en promoties
  • Service vriendelijk ontwerp en energiebesparende accessoires

Verbeterde energiezuinigheid

  • Interne LED-verlichting
  • EC-ventilatoren
  • SYSTEEM:

    Stekkerklaar

  • TEMPERATUURBEREIK:

    2/4°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R404A

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

Smal, zeer flexibel wandkoelmeubel

Het stekkerklare wandkoelmeubel Maxima® MC6 is een meubel met panoramische kopschotten en verlichte koof. Het meubel is vooral geschikt voor de open presentatie van dranken, fruit en groenten en voorverpakte kaas.

Let op: het minimum bestelaantal van de Maxima MC6 is 10 stuks per order.

Standaardkenmerken

  • Open wandkoelmeubel ontworpen voor dranken, fruit en groenten en voorverpakte kaas
  • 4 schappenrijen met 40 mm scanner prijsrails met LED schapverlichting
  • Geforceerde luchtkoeling
  • 40 mm prijsrail op bodemschap
  • Inwendige en uitwendige panelen van gegalvaniseerd staal met witte poedercoating afwerking
  • Elektronische regeling met opslagtemperatuur uitlezing
  • Koudemiddel R404A
  • LED-verlichting in het bovenpaneel, in de koof, onder de schappen en horizontale verlichting
  • Handbediend rolgordijn
  • Wielen aan de achterzijde
  • Handgrepen voor transport

Accessoires / opties

  • EC verdamper ventilator

Afmetingen (mm)

1 hoogte (1761)
1 diepte (565)
4 breedtes (655)

Smal, zeer flexibel wandkoelmeubel

Het stekkerklare wandkoelmeubel Maxima® MC6 is een meubel met panoramische kopschotten en verlichte koof. Het meubel is vooral geschikt voor de open presentatie van dranken, fruit en groenten en voorverpakte kaas.

Let op: het minimum bestelaantal van de Maxima MC6 is 10 stuks per order.

Standaardkenmerken

  • Open wandkoelmeubel ontworpen voor dranken, fruit en groenten en voorverpakte kaas
  • 4 schappenrijen met 40 mm scanner prijsrails met LED schapverlichting
  • Geforceerde luchtkoeling
  • 40 mm prijsrail op bodemschap
  • Inwendige en uitwendige panelen van gegalvaniseerd staal met witte poedercoating afwerking
  • Elektronische regeling met opslagtemperatuur uitlezing
  • Koudemiddel R404A
  • LED-verlichting in het bovenpaneel, in de koof, onder de schappen en horizontale verlichting
  • Handbediend rolgordijn
  • Wielen aan de achterzijde
  • Handgrepen voor transport

Accessoires / opties

  • EC verdamper ventilator

Afmetingen (mm)

1 hoogte (1761)
1 diepte (565)
4 breedtes (655)
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN