Ga naar hoofdinhoud

Multinor®

Stekkerklaar eiland met uniek ontwerp

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Meer mogelijkheden voor merchandising

  • Aantrekkelijk en ergonomisch design
  • Leverbaar in koelversie of omschakelbare versie
  • Uitstekende productzichtbaarheid
  • Optimale benutting van de vloerruimte dankzij 4 lengtes

Verbeterde energiezuinigheid

  • Leverbaar met natuurlijk koudemiddel R290
  • Geoptimaliseerde vorm van het meubel
  • LED-verlichting, glasschuifdeksels en EC-ventilatoren
  • SYSTEEM:

    Stekkerklaar

  • TEMPERATUURBEREIK:

    -1/1°C, 0/2°C,
    2/4°C, -2/0°C, -22/-24°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R290, R404A

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Sommige kenmerken zijn mogelijk geen onderdeel van de standaardapparatuur.

Onze speciaal ontworpen meubelen schitteren in elk type, variant en vorm.

De speciaal ontworpen Multinor koelmeubelen geven elke winkel een aantrekkelijke en unieke uitstraling met goed zicht op de producten. Met Carrier meubelen kunt u de producten veilig en aantrekkelijk presenteren met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. De kleur van de koeling kan worden aangepast aan het winkelconcept of de productlijn en een groot assortiment accessoires is beschikbaar voor de verschillende promotie aanbiedingen, waardoor Carrier klanten meer flexibiliteit hebben voor wat betreft het ontwerp. De geluid- en temperatuurprestaties zijn ongeëvenaard in deze klasse en creëren een aangename sfeer tijdens het winkelen.

Standaardkenmerken

  • Stekkerklaar koeleiland met schuifdeksel voor het presenteren van zuivel, dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches, gebak, delicatessen, bereid vlees, gevogelte of vis, gehakt, diepvriesproducten en ijs
  • Inwendig en uitwendig panelen van gegalvaniseerd staal met duurzame afwerking door witte poedercoating
  • Bumpers rondom
  • Temperatuurzekere geforceerde luchtkoeling
  • Automatische ontdooiing met lekwaterverdamping
  • Natuurlijk koudemiddel R290
  • Elektronische bediening met geïntegreerde temperatuurdisplay

Accessoires

  • Draadschappen (standaard)
  • LED in de handrail
  • Verdelers
  • Glasschuifdeksels

Afmetingen (mm)

1 hoogte (925)
4 dieptes (1010, 1510, 2010, 2510)
1 breedte (1005)

Onze speciaal ontworpen meubelen schitteren in elk type, variant en vorm.

De speciaal ontworpen Multinor koelmeubelen geven elke winkel een aantrekkelijke en unieke uitstraling met goed zicht op de producten. Met Carrier meubelen kunt u de producten veilig en aantrekkelijk presenteren met optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. De kleur van de koeling kan worden aangepast aan het winkelconcept of de productlijn en een groot assortiment accessoires is beschikbaar voor de verschillende promotie aanbiedingen, waardoor Carrier klanten meer flexibiliteit hebben voor wat betreft het ontwerp. De geluid- en temperatuurprestaties zijn ongeëvenaard in deze klasse en creëren een aangename sfeer tijdens het winkelen.

Standaardkenmerken

  • Stekkerklaar koeleiland met schuifdeksel voor het presenteren van zuivel, dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches, gebak, delicatessen, bereid vlees, gevogelte of vis, gehakt, diepvriesproducten en ijs
  • Inwendig en uitwendig panelen van gegalvaniseerd staal met duurzame afwerking door witte poedercoating
  • Bumpers rondom
  • Temperatuurzekere geforceerde luchtkoeling
  • Automatische ontdooiing met lekwaterverdamping
  • Natuurlijk koudemiddel R290
  • Elektronische bediening met geïntegreerde temperatuurdisplay

Accessoires

  • Draadschappen (standaard)
  • LED in de handrail
  • Verdelers
  • Glasschuifdeksels

Afmetingen (mm)

1 hoogte (925)
4 dieptes (1010, 1510, 2010, 2510)
1 breedte (1005)