Optimer® Low Front
Stekkerklaar wandkoelmeubel met maximaal display oppervlak
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Grote productpresentatie oppervlak
- Laag front
- Panoramische kopschotten
- Schakelbaar voor ononderbroken installatie
Verbeterde energiezuinigheid
- Interne LED-verlichting
- EC-ventilatoren
- Dichte versies
Vereenvoudigd onderhoud
- Uitneembaar luchtgekoeld aggregaat
-
SYSTEEM:
Stekkerklaar,
Remote -
TEMPERATUURBEREIK:
-1/1°C, 0/2°C
-
KOUDEMIDDEL:
R290, R404A
-
ENERGIE-LABELING:
Als het u om het efficiënt benutten van vloerruimte gaat, kies dan voor het grotere displayoppervlak van de Optimer.L.
Of u nu een hypermarkt of een kleine gemakswinkel heeft, uw klanten moeten bij binnenkomst een uniforme huisstijl zien. Met het lage front van de Optimer.L biedt Carrier u de beste oplossing voor het optimaal benutten van de beperkte vloerruimte in kleine winkels, zonder afbreuk te doen aan de huisstijl. De serie Optimer.L is een uitstekende keuze voor winkels die verschillende soorten temperatuurbereik (voor groente, zuivel, dranken), een laag energieverbruik, schakelbare meubelen en een groot display oppervlak nodig hebben. Door de beschikbaarheid van diverse opties, kunt u de verkoopruimte naar eigen wens inrichten.
Standaardkenmerken
- Stekkerklaar wandkoelmeubel met panoramische kopschotten voor de open presentatie van dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches, zuivel, gebak, delicatessen en ook voorverpakt vers vlees en gevogelte
- In- en uitwendig panelen van gegalvaniseerd staal met duurzame afwerking door witte poedercoating
- Enkele rij verlichting in de koof
- Handmatige nachtafdekking
- Elektronische bediening met opslagtemperatuurdisplay
- Energiezuinige EC-ventilatoren
- Milieuvriendelijk koudemiddel R290
- Verstelbare poten
Accessoires
- LED-verlichting
- Roosters / manden
- Verdelers
- Deuren
- Energiezuinige EC ventilatoren
- Multiplex oplossing
Afmetingen (mm)
1 hoogte (2040)1 diepte (830)
4 breedtes (885, 1250, 1875, 2420)
Als het u om het efficiënt benutten van vloerruimte gaat, kies dan voor het grotere displayoppervlak van de Optimer.L.
Of u nu een hypermarkt of een kleine gemakswinkel heeft, uw klanten moeten bij binnenkomst een uniforme huisstijl zien. Met het lage front van de Optimer.L biedt Carrier u de beste oplossing voor het optimaal benutten van de beperkte vloerruimte in kleine winkels, zonder afbreuk te doen aan de huisstijl. De serie Optimer.L is een uitstekende keuze voor winkels die verschillende soorten temperatuurbereik (voor groente, zuivel, dranken), een laag energieverbruik, schakelbare meubelen en een groot display oppervlak nodig hebben. Door de beschikbaarheid van diverse opties, kunt u de verkoopruimte naar eigen wens inrichten.
Standaardkenmerken
- Stekkerklaar wandkoelmeubel met panoramische kopschotten voor de open presentatie van dranken, fruit en groente, voorverpakte kaas of sandwiches, zuivel, gebak, delicatessen en ook voorverpakt vers vlees en gevogelte
- In- en uitwendig panelen van gegalvaniseerd staal met duurzame afwerking door witte poedercoating
- Enkele rij verlichting in de koof
- Handmatige nachtafdekking
- Elektronische bediening met opslagtemperatuurdisplay
- Energiezuinige EC-ventilatoren
- Milieuvriendelijk koudemiddel R290
- Verstelbare poten
Accessoires
- LED-verlichting
- Roosters / manden
- Verdelers
- Deuren
- Energiezuinige EC ventilatoren
- Multiplex oplossing
Afmetingen (mm)
1 hoogte (2040)1 diepte (830)
4 breedtes (885, 1250, 1875, 2420)