Tulip Chiller
Hoge productzichtbaarheid met eenvoudige toegang
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Uitstekende productzichtbaarheid
- Grote glazen oppervlakten aan 3 zijden (TC33:4 zijden)
- Transparante productverdelers voor snelle oriëntatie
Verbeterde energie-efficiëntie
- Verkrijgbaar met natuurlijk koudemiddel R290
- LED verlichting in de handrail
- Glazen schuifdeksels
- Energiezuinige EC ventilatoren
-
SYSTEEM:
Stekkerklaar
-
TEMPERATUURBEREIK:
0/2°C, 2/4°C, 6/6°C
-
KOUDEMIDDEL:
R290, R134a
-
ENERGIE-LABELING:
Open koeleiland, kleine footprint en gebogen ontwerp: de Tulip is een echte ruimtespaarder in elk opzicht.
De Tulip is een echte ruimtespaarder in elk opzicht. Het slimline ontwerp zorgt ervoor dat deze zelfs op het kleinste vloeroppervlak past. Toch biedt het een aanzienlijk volume: 125 liter biedt veel ruimte voor uw individuele behoeften. De Tulip TC17 is speciaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld bulkproducten en kan snel en eenvoudig worden gevuld. Het meubel is verkrijgbaar met het koelmiddel R134a of met het natuurlijke koudemiddel R290. Afhankelijk van de toepassing, kan het meubel besteld worden als een open eilandversie voor een hoge omzet of met glazen schuifdeksels gericht op energie-efficiëntie.
Standaard kenmerken
- Voor de presentatie van gekoelde dranken, fruit en groenten, zuivelproducten, voorverpakt vers vlees, delicatessen, voorverpakte kaas of sandwiches en gebak
- TC17: TC17: open bovenzijde, stekkerklaar, gekoeld wandgeplaatst meubel; aan 3 zijden glas
- TC33: open bovenzijde, stekkerklaar koeleiland met panorama glazen zijden voor de presentatie van gekoelde dranken
- Inwendig en uitwendig verzinkt stalen panelen met slijtvaste, witte poedercoating afwerking
- Wielen
- Automatische ontdooiing met lekwater verdamping
Opties en accessoires
- Verlichte display voor promotionele doeleinden
- Glazen schuifdeksels voor energiebesparing
- Verlichting in de handrail
- Productverdelers
- Natuurlijk koudemiddel R290 (propaan) verkrijgbaar
Afmetingen (mm)
TC 171 hoogte (920)
1 diepte (850)
1 breedte (775)
TC 33
1 hoogte (920)
1 diepte (925)
1 breedte (1510)
Open koeleiland, kleine footprint en gebogen ontwerp: de Tulip is een echte ruimtespaarder in elk opzicht.
De Tulip is een echte ruimtespaarder in elk opzicht. Het slimline ontwerp zorgt ervoor dat deze zelfs op het kleinste vloeroppervlak past. Toch biedt het een aanzienlijk volume: 125 liter biedt veel ruimte voor uw individuele behoeften. De Tulip TC17 is speciaal ontwikkeld voor bijvoorbeeld bulkproducten en kan snel en eenvoudig worden gevuld. Het meubel is verkrijgbaar met het koelmiddel R134a of met het natuurlijke koudemiddel R290. Afhankelijk van de toepassing, kan het meubel besteld worden als een open eilandversie voor een hoge omzet of met glazen schuifdeksels gericht op energie-efficiëntie.
Standaard kenmerken
- Voor de presentatie van gekoelde dranken, fruit en groenten, zuivelproducten, voorverpakt vers vlees, delicatessen, voorverpakte kaas of sandwiches en gebak
- TC17: TC17: open bovenzijde, stekkerklaar, gekoeld wandgeplaatst meubel; aan 3 zijden glas
- TC33: open bovenzijde, stekkerklaar koeleiland met panorama glazen zijden voor de presentatie van gekoelde dranken
- Inwendig en uitwendig verzinkt stalen panelen met slijtvaste, witte poedercoating afwerking
- Wielen
- Automatische ontdooiing met lekwater verdamping
Opties en accessoires
- Verlichte display voor promotionele doeleinden
- Glazen schuifdeksels voor energiebesparing
- Verlichting in de handrail
- Productverdelers
- Natuurlijk koudemiddel R290 (propaan) verkrijgbaar
Afmetingen (mm)
TC 171 hoogte (920)
1 diepte (850)
1 breedte (775)
TC 33
1 hoogte (920)
1 diepte (925)
1 breedte (1510)