Ga naar hoofdinhoud

CO2OLtec® Evo MiniCO2OL®/MaxiCO2OL® High Efficiency

Transkritische CO2 booster installatie en high-efficiency samengesteld frame voor medium en lage temperatuur toepassingen.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

  • Natuurlijk koudemiddel CO2
  • High-efficiency oplossing
  • Geschikt voor alle klimaten
  • Niet onderworpen aan de EU F-gassen Regulatie

TOEPASSINGEN

  • Food retail winkels, warenhuizen en distributiecentra
  • Binnenopstelling

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2)

  • TEMPERATUURBEREIK:

    40-480 kW (MT);

    2-94 kW (LT);

Hoog rendement CO2 oplossingen voor alle klimaten.

De Carrier CO2OLtec® Evo serie maakt gebruik van het natuurlijk koudemiddel carbondioxide (CO2) om geavanceerde efficiency koeling en integrale oplossingen te bieden, ongeacht het klimaat.

CO2OLtec® Evo systemen bevatten Carrier's innovatieve modulerende "vapour ejector" een component die de efficiëntie van transkritische CO2-systemen verhoogt, terwijl deze continu en vlot aanpasbaar is aan veranderingen in de bedrijfsomstandigheden.

CO2 is een klimaatneutraal koelmiddel; het heeft een Global Warming Potential (GWP) van slechts één, een Ozone Depletion Potential (ODP) van nul en is niet onderworpen aan de EU F-gassen Regulatie.

Key Features

  • High-efficiency CO2 oplossing voor alle klimaten
  • Bevat geavanceerde modulerende "vapour ejector" technologie
  • Beschikbaar in "vapour ejector" of "vapour ejector + pump" configuraties
  • Ontworpen voor kleine tot grote winkels, voor binnenopstelling
  • Enkel of dubbel temperatuurbereik
  • Semi-hermetische compressoren
  • Geïntegreerd elekrisch bedieningspaneel met bedieningselementen voor installatie, high-efficiency samengesteld frame en gaskoeler
  • Frequentieregelaar voor primaire compressor
  • Maakt gebruik van natuurlijk koudemiddel CO2
  • Verschillende opties beschikbaar voor verdere efficiëntie verbetering in alle klimaten
  MT Transkritisch LT Booster
Aantal compressoren: 2-6 0-4
Koelcapaciteit: Tot 480 kW Tot 94 kW
Koudemiddel: R744 R744

Getoonde capaciteiten zijn in ejector modus: To MT = -4°C, To LT = -35°C, Tambient = 36°C

Hoog rendement CO2 oplossingen voor alle klimaten.

De Carrier CO2OLtec® Evo serie maakt gebruik van het natuurlijk koudemiddel carbondioxide (CO2) om geavanceerde efficiency koeling en integrale oplossingen te bieden, ongeacht het klimaat.

CO2OLtec® Evo systemen bevatten Carrier's innovatieve modulerende "vapour ejector" een component die de efficiëntie van transkritische CO2-systemen verhoogt, terwijl deze continu en vlot aanpasbaar is aan veranderingen in de bedrijfsomstandigheden.

CO2 is een klimaatneutraal koelmiddel; het heeft een Global Warming Potential (GWP) van slechts één, een Ozone Depletion Potential (ODP) van nul en is niet onderworpen aan de EU F-gassen Regulatie.

Key Features

  • High-efficiency CO2 oplossing voor alle klimaten
  • Bevat geavanceerde modulerende "vapour ejector" technologie
  • Beschikbaar in "vapour ejector" of "vapour ejector + pump" configuraties
  • Ontworpen voor kleine tot grote winkels, voor binnenopstelling
  • Enkel of dubbel temperatuurbereik
  • Semi-hermetische compressoren
  • Geïntegreerd elekrisch bedieningspaneel met bedieningselementen voor installatie, high-efficiency samengesteld frame en gaskoeler
  • Frequentieregelaar voor primaire compressor
  • Maakt gebruik van natuurlijk koudemiddel CO2
  • Verschillende opties beschikbaar voor verdere efficiëntie verbetering in alle klimaten
  MT Transkritisch LT Booster
Aantal compressoren: 2-6 0-4
Koelcapaciteit: Tot 480 kW Tot 94 kW
Koudemiddel: R744 R744

Getoonde capaciteiten zijn in ejector modus: To MT = -4°C, To LT = -35°C, Tambient = 36°C

MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET