Ga naar hoofdinhoud

FlexiCO2OL®

Multi Compressor Rack
R134a/CO₂ cascade
Afzonderlijke frames voor medium en lage temperatuur

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

  • High-tech oplossing met slimme hybride cascade technologie
  • Uiterst betrouwbaar door systeem voor oliedistributie zonder bewegende delen
  • Onderhoud en reparaties kunnen naar wens via voor- of zijkant plaatsvinden, hetgeen ruimte bespaart in de machinekamer
  • Snelle installatie door voorbereide CO₂-ontvanger en warmtewisselaar in het rek

TOEPASSINGEN

  • Oplossing met hoge capaciteit voor grote supermarkten en hypermarkten
  • Installatie binnen met grotere flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden

  • TEMPERATUURBEREIK:

    R134a (MT),
    R744 (CO2) (LT)

  • KOUDEMIDDEL:

    up to 278 kW (MT),
    up to 75 kW (LT)

FlexiCO₂OL® combineert een natuurlijk koudemiddel en HFC koudemiddelen met een laag GWP, in het bijzonder CO2 in subkritische werking, bij toepassing voor lage temperaturen (LT) en R134a voor medium temperaturen (MT).

Belangrijkste kenmerken

  • Milieuvriendelijk systeem met één MT-cyclus HFC R134a en één LT-cyclus CO₂
  • Krachtige aparte koelunits voor de verschillende koelcircuits
  • 3- tot 6-traps semi-hermetische motorcompressoren voor het MT-koelbereik (Bitzer - Ecoline serie) met koudemiddel R134a
  • 2- tot 4-traps semi-hermetische motorcompressoren voor het LT-koelbereik met koudemiddel CO₂
  • Compressorbescherming met thermistor
  • Motorcompressor met zuigkracht- en drukafsluiter en oliekijkglas
  • Drukverschilschakelaar voor olie voor motorcompressoren van serie BE5 en BE6
  • Bedieningspaneel voor meerdere compressorsystemen waarop naar wens sensoren, drukschakelaars en dergelijke kunnen worden geplaatst
  • Ingebouwde collector voor het CO₂-circuit (afhankelijk van de compressoren)
  • Cascadewarmtewisselaar (1 of 2 stuks) aangepast aan de CO₂-condensatiecapaciteit
  • Elektronische expansieklep voor cascadewarmtewisselaar (LT)
  • Systeemframe
  • Geassembleerde regelkast leverbaar

Opties

  • Energiebesparend pakket door LT- en MT-compressoren met frequentiebesturing
  • Optimale betrouwbaarheid met de basisbelastingverschuiving van compressoren met frequentiebesturing
  • Afzonderlijke collector, leverbaar in verschillende maten en met verschillende soorten apparatuur
  MT (ééntraps) LT (cascade)
Aantal compressoren: 3-6 2-4
Koelcapaciteit: Up to 278 kW Up to 75 kW
Koudemiddel: R134a R744 (CO₂)

FlexiCO₂OL® combineert een natuurlijk koudemiddel en HFC koudemiddelen met een laag GWP, in het bijzonder CO2 in subkritische werking, bij toepassing voor lage temperaturen (LT) en R134a voor medium temperaturen (MT).

Belangrijkste kenmerken

  • Milieuvriendelijk systeem met één MT-cyclus HFC R134a en één LT-cyclus CO₂
  • Krachtige aparte koelunits voor de verschillende koelcircuits
  • 3- tot 6-traps semi-hermetische motorcompressoren voor het MT-koelbereik (Bitzer - Ecoline serie) met koudemiddel R134a
  • 2- tot 4-traps semi-hermetische motorcompressoren voor het LT-koelbereik met koudemiddel CO₂
  • Compressorbescherming met thermistor
  • Motorcompressor met zuigkracht- en drukafsluiter en oliekijkglas
  • Drukverschilschakelaar voor olie voor motorcompressoren van serie BE5 en BE6
  • Bedieningspaneel voor meerdere compressorsystemen waarop naar wens sensoren, drukschakelaars en dergelijke kunnen worden geplaatst
  • Ingebouwde collector voor het CO₂-circuit (afhankelijk van de compressoren)
  • Cascadewarmtewisselaar (1 of 2 stuks) aangepast aan de CO₂-condensatiecapaciteit
  • Elektronische expansieklep voor cascadewarmtewisselaar (LT)
  • Systeemframe
  • Geassembleerde regelkast leverbaar

Opties

  • Energiebesparend pakket door LT- en MT-compressoren met frequentiebesturing
  • Optimale betrouwbaarheid met de basisbelastingverschuiving van compressoren met frequentiebesturing
  • Afzonderlijke collector, leverbaar in verschillende maten en met verschillende soorten apparatuur
  MT (ééntraps) LT (cascade)
Aantal compressoren: 3-6 2-4
Koelcapaciteit: Up to 278 kW Up to 75 kW
Koudemiddel: R134a R744 (CO₂)
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET